Adjustable Speed Device
| ベルト形状 | min.L 最小軸間距離 (mm) |
D/d | min.d 最小プーリー径 (mm) |
|---|---|---|---|
| A | 400 | 4.0 | 50 |
| 品番 | 溝形状 | 変速比 | 伝導容量* (kW) |
De | Dp ピッチ径 max. |
Dp ピッチ径 med. |
Dp ピッチ径 min. |
A | B | C | D | E | M | G | 質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-140 | A | 1:4 | 0.2〜0.4 | 153 | 147 | 107.5 | 68 | 107 | 25.5 | 36 | 28 | 16 | M12 | 17 | W140.dxf | 1.7 | 18,200 |
*変速プーリーと原動機とを直接ベルト掛けした場合の伝動容量です。
| 品番 | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | 質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-A | 78.5 | 50 | 105 | 54 | 102 | 130 | 38 | 92 | 86 | 19 | 11 | 24 | 113 | 100 | LA.dxf | 3.2 | 15,500 |
●変速プーリーとL型スタンドは別売です。