NBK >
FHP® >
製品情報 >
YAD·YAF
Adjustable Bracket
YAD·YAF
アジャストホルダー
-
レバー操作により、アイドラーを任意の位置に移動させ、ナットで締めつけるだけ。簡単にテンションを調整できます。
-
アイドラーの取りつけには、アジャストホルダー専用アイドラー軸 ZA をご使用ください。
-
材質・仕上げ
-
SS400、三価クロメート処理
寸法・性能・価格
YAD (横締めタイプ)
unit:mm
| 品番 |
 |
質量(kg) |
価格(円) |
ご購入数 |
| YAD |
YAD.dxf |
0.28 |
1,180 |
|
*固定金具とレバーのみの価格で、アイドラー軸・ナット・スプリングワッシャは含みません。
YAF (縦締めタイプ)
unit:mm
| 品番 |
 |
質量(kg) |
価格(円) |
ご購入数 |
| YAF |
YAF.dxf |
0.28 |
1,330 |
|
*固定金具とレバーのみの価格で、アイドラー軸・ナット・スプリングワッシャは含みません。
-
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
-
ご要望によりご指定先へ直送いたします。