NBK >
FHP® >
製品情報 >
YAK
Free-set Holder
YAK
フリーセットホルダー
-
アングルホルダー YAH に締めつけ固定穴2カ所を設け、L形ホルダー YAJ とセット。360°にわたって円周方向・半径方向いずれも自在にアイドラーの位置を調整できます。
-
M10のボルト・ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。
-
材質・仕上げ
-
SS400、三価クロメート処理
-
-
使用例
-
-
VSAS A形スプロケットアイドラー
-
ZS 標準アイドラー軸
-
Z 標準アイドラー軸
寸法・性能・価格
unit:mm
| 品番 |
 |
質量(kg) |
価格(円) |
ご購入数 |
| YAK |
YAK.dxf |
0.45 |
2,020 |
|
-
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
-
ご要望によりご指定先へ直送いたします。