Flex Holder
| 品番 | 最大荷重 (N) |
S | T | H | R | P | B | E | F | D | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSB-9 | 90 | 52 | 5 | 90 | 80 | 60 | 20 | 35 | 38 | 8.5 | M6×1 | 16 | YSB9.dxf | 0.25 | 4,190 | |
| YSB-14 | 140 | 63 | 5 | 112.5 | 100 | 80 | 25 | 46 | 48 | 10.5 | M8×1.25 | 40 | YSB14.dxf | 0.45 | 4,680 | |
| YSB-32 | 320 | 78 | 6 | 115 | 100 | 80 | 30 | 56 | 59 | 10.5 | M10×1.5 | 80 | YSB32.dxf | 0.68 | 5,230 | |
| YSB-82 | 820 | 108 | 8 | 155 | 130 | 100 | 50 | 72 | 76 | 12.5 | M12×1.75 | 140 | YSB82.dxf | 1.95 | 8,340 | |
| YSB-150 | 1500 | 140 | 10 | 205 | 175 | 140 | 60 | 93 | 97 | 20.5 | M16×2 | 350 | YSB150.dxf | 3.7 | 14,500 |