|
|
||
| NBK > FHP > YSI ナイトハルトゴムばね |
ナイトハルトゴムばねは、金属製の内外殻間に円柱形のゴムを圧入したもので、車輌の緩衝機構、産業機械の防振装置、軸継手などさまざまな分野で広く応用されています。
● 大きな許容ねじれ角度 ばねとしての作動時には、ゴムが内外殻間でころがりながら圧縮されます。
最大許容ねじれ角度は、YSA は±30°、YSB は±32°です。
● 独特の非線形ばね特性 ねじれ角度の増加とともにばね定数が大きくなるプログレッシブ特性(剛性漸増)により、荷重に対応したテンション調整が行われます。
● 振動・騒音の吸収 振動・騒音および起動・停止時などのショックを吸収し、機械・装置を保護します。
● 高い信頼性 金属製の内外殻が外力の影響からゴムばね機構を保護し、高い信頼性を実現しています。
● 広い使用温度範囲 使用温度範囲は、−42℃〜+85℃です。
● メンテナンスフリー シンプルな構造、安定した性能。金属ばねに劣らない耐久性をもっています。