Idler Shaft
| 品番 | 適用ベアリング | D | A | b1 | M1 | K | b2 | M2 | s | L | 質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6200×10 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 10 | 17 | M10×1.5 | 14 | 47.5 | Z620010.dxf | 0.05 | 410 | |
| Z6200×12 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 12 | 16 | M8×1.25 | 14 | 48.5 | Z620012.dxf | 0.05 | 450 | |
| Z6200×15 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 15 | 17 | M10×1.5 | 14 | 52.5 | Z620015.dxf | 0.06 | 470 | |
| Z6200×20 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 20 | 17 | M10×1.5 | 14 | 57.5 | Z620020.dxf | 0.06 | 470 | |
| Z6900×14 | 6900×1 | 10 | 5.5 | 12 | M8×1.25 | 14 | 17 | M10×1.5 | 14 | 48.5 | Z690014.dxf | 0.05 | 470 | |
| Z6201×12 | 6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 12 | 20 | M10×1.5 | 14 | 55.5 | Z620112.dxf | 0.07 | 450 | |
| Z6201×16 | 6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 16 | 20 | M10×1.5 | 14 | 59.5 | Z620116.dxf | 0.07 | 470 | |
| Z6201×22 | 6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 22 | 20 | M10×1.5 | 14 | 65.5 | Z620122.dxf | 0.08 | 470 | |
| Z6301×20 | 6301×1 | 12 | 11.5 | 14 | M10×1.5 | 20 | 20 | M10×1.5 | 17 | 65.5 | Z630120.dxf | 0.09 | 520 | |
| Z6002×12 | 6002×1 | 15 | 8.5 | 14 | M10×1.5 | 12 | 16 | M8×1.25 | 17 | 50.5 | Z600212.dxf | 0.07 | 520 | |
| Z6002×15 | 6002×1 | 15 | 8.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 20 | M10×1.5 | 17 | 57.5 | Z600215.dxf | 0.08 | 520 | |
| Z6202×11 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 11 | 20 | M10×1.5 | 17 | 55.5 | Z620211.dxf | 0.08 | 520 | |
| Z6202×16 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 16 | 20 | M10×1.5 | 17 | 60.5 | Z620216.dxf | 0.09 | 520 | |
| Z6202×22 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 22 | 20 | M10×1.5 | 17 | 66.5 | Z620222.dxf | 0.1 | 520 | |
| Z6203×15 | 6203×1 | 17 | 11.5 | 16 | M14×2 | 15 | 20 | M10×1.5 | 19 | 62.5 | Z620315.dxf | 0.13 | 580 | |
| Z6203×20 | 6203×1 | 17 | 11.5 | 16 | M14×2 | 20 | 20 | M10×1.5 | 19 | 67.5 | Z620320.dxf | 0.14 | 650 | |
| Z6204×17 | 6204×1 | 20 | 13.5 | 16 | M14×2 | 17 | 20 | M10×1.5 | 22 | 66.5 | Z620417.dxf | 0.16 | 740 | |
| Z6204×22 | 6204×1 | 20 | 13.5 | 16 | M14×2 | 22 | 20 | M10×1.5 | 22 | 71.5 | Z620422.dxf | 0.17 | 740 | |
| Z6201W×22 | 6201×2 | 12 | 19.5 | 14 | M10×1.5 | 22 | 20 | M10×1.5 | 17 | 75.5 | Z6201W22.dxf | 0.1 | 580 | |
| Z6202W×17 | 6202×2 | 15 | 21.5 | 14 | M10×1.5 | 17 | 20 | M10×1.5 | 17 | 72.5 | Z6202W17.dxf | 0.11 | 560 | |
| Z6202W×26 | 6202×2 | 15 | 21.5 | 14 | M10×1.5 | 26 | 20 | M10×1.5 | 17 | 81.5 | Z6202W26.dxf | 0.12 | 580 | |
| Z6203W×27 | 6203×2 | 17 | 23.5 | 16 | M14×2 | 27 | 20 | M10×1.5 | 19 | 86.5 | Z6203W27.dxf | 0.18 | 680 | |
| Z6203W×35 | 6203×2 | 17 | 23.5 | 16 | M14×2 | 35 | 20 | M10×1.5 | 19 | 94.5 | Z6203W35.dxf | 0.2 | 700 | |
| ZS6200×15 | SS6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 15 | 17 | M10×1.5 | 14 | 52.5 | ZS620015.dxf | 0.06 | 850 | |
| ZS6900×14 | SS6900×1 | 10 | 5.5 | 12 | M8×1.25 | 14 | 17 | M10×1.5 | 14 | 48.5 | ZS690014.dxf | 0.05 | 830 | |
| ZS6201×12 | SS6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 12 | 20 | M10×1.5 | 14 | 55.5 | ZS620112.dxf | 0.07 | 870 | |
| ZS6201×15 | SS6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 20 | M10×1.5 | 14 | 58.5 | ZS620115.dxf | 0.07 | 890 | |
| ZS6202×11 | SS6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 11 | 20 | M10×1.5 | 17 | 55.5 | ZS620211.dxf | 0.08 | 1,100 | |
| ZS6202×16 | SS6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 16 | 20 | M10×1.5 | 17 | 60.5 | ZS620216.dxf | 0.09 | 1,140 |