5種類のタイプで3種類の場所に固定できます。

DFK DFT DFSN DFS DFR


画N固の取りつけ寸法は、VESA規格に準拠しています。

角度調整タイプ

ボールタイプ


DFK

固定用キャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。


DFT

内蔵スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締めつけ作業は不要です。

1軸タイプ


DFS

クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。


DFSN

固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。

固定タイプ

DFR

取りつけ場所

壁面DF□-AF

アルミフレームDF□-AF

パイプDF□-PB

キーボード固定部品

DKB

アクセサリー

DAP DPH DPC