Aluminum Pipe

DAP アルミパイプ


寸法・性能・価格

DAP

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D±0.2 L t CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DAP-30-300 適合 30 300 2 DAP_30_300.dxf download 150 650
DAP-30-350 適合 30 350 2 DAP_30_350.dxf download 175 690
DAP-30-400 適合 30 400 2 DAP_30_400.dxf download 200 740
DAP-30-450 適合 30 450 2 DAP_30_450.dxf download 225 790
DAP-30-500 適合 30 500 2 DAP_30_500.dxf download 250 840
DAP-40-300 適合 40 300 3 DAP_40_300.dxf download 300 930
DAP-40-350 適合 40 350 3 DAP_40_350.dxf download 350 1,020
DAP-40-400 適合 40 400 3 DAP_40_400.dxf download 400 1,120
DAP-40-450 適合 40 450 3 DAP_40_450.dxf download 450 1,210
DAP-40-500 適合 40 500 3 DAP_40_500.dxf download 500 1,310