Display Mounting System Adjustable Type

DFK FPD固定部品(角度調整・ボールタイプ)


寸法・性能・価格

DFK-AF (壁面用・アルミフレーム用)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A W d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DFK-75-AF-M4 適合 75 90 5 DFK_75_AF_M4.dxf download 1130 5,870
DFK-75-AF-M5 適合 75 90 6 DFK_75_AF_M5.dxf download 1130 5,870
DFK-75-AF-M6 適合 75 90 7 DFK_75_AF_M6.dxf download 1130 5,870
DFK-75-AF-M8 適合 75 90 9 DFK_75_AF_M8.dxf download 1130 5,870
DFK-100-AF-M4 適合 100 115 5 DFK_100_AF_M4.dxf download 1230 5,970
DFK-100-AF-M5 適合 100 115 6 DFK_100_AF_M5.dxf download 1230 5,970
DFK-100-AF-M6 適合 100 115 7 DFK_100_AF_M6.dxf download 1230 5,970
DFK-100-AF-M8 適合 100 115 9 DFK_100_AF_M8.dxf download 1230 5,970

DFK-PB (丸パイプ用)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A W D L1 L CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DFK-75-PB-30 適合 75 90 30 84 108 DFK_75_PB_30.dxf download 1050 10,400
DFK-75-PB-34 適合 75 90 34 84 108 DFK_75_PB_34.dxf download 1010 10,400
DFK-75-PB-40 適合 75 90 40 88 116 DFK_75_PB_40.dxf download 1030 10,400
DFK-75-PB-42.7 適合 75 90 42.7 88 116 DFK_75_PB_42_7.dxf download 1000 10,400
DFK-100-PB-30 適合 100 115 30 84 108 DFK_100_PB_30.dxf download 1150 10,500
DFK-100-PB-34 適合 100 115 34 84 108 DFK_100_PB_34.dxf download 1110 10,500
DFK-100-PB-40 適合 100 115 40 88 116 DFK_100_PB_40.dxf download 1130 10,500
DFK-100-PB-42.7 適合 100 115 42.7 88 116 DFK_100_PB_42_7.dxf download 1100 10,500

*固定用のゴムシートを貼っています。
 使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

使用上の注意