Display Mounting System Fixing Type

DFR FPD固定部品(固定タイプ)


寸法・性能・価格

DFR (壁面用)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A W CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DFR-75 適合 75 90 DFR_75.dxf download 220 500
DFR-100 適合 100 115 DFR_100.dxf download 320 600

DFR-AF (壁面用・アルミフレーム用)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A W d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DFR-75-AF-M4 適合 75 90 5 DFR_75_AF_M4.dxf download 630 1,910
DFR-75-AF-M5 適合 75 90 6 DFR_75_AF_M5.dxf download 630 1,910
DFR-75-AF-M6 適合 75 90 7 DFR_75_AF_M6.dxf download 630 1,910
DFR-75-AF-M8 適合 75 90 9 DFR_75_AF_M8.dxf download 630 1,910
DFR-100-AF-M4 適合 100 115 5 DFR_100_AF_M4.dxf download 735 2,010
DFR-100-AF-M5 適合 100 115 6 DFR_100_AF_M5.dxf download 735 2,010
DFR-100-AF-M6 適合 100 115 7 DFR_100_AF_M6.dxf download 735 2,010
DFR-100-AF-M8 適合 100 115 9 DFR_100_AF_M8.dxf download 735 2,010

DFR-PB (丸パイプ用)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A W D L1 L CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DFR-75-PB-30 適合 75 90 30 35 59 DFR_75_PB_30.dxf download 550 5,800
DFR-75-PB-34 適合 75 90 34 35 59 DFR_75_PB_34.dxf download 510 5,800
DFR-75-PB-40 適合 75 90 40 39 67 DFR_75_PB_40.dxf download 530 5,800
DFR-75-PB-42.7 適合 75 90 42.7 39 67 DFR_75_PB_42_7.dxf download 500 5,800
DFR-100-PB-30 適合 100 115 30 35 59 DFR_100_PB_30.dxf download 650 5,900
DFR-100-PB-34 適合 100 115 34 35 59 DFR_100_PB_34.dxf download 610 5,900
DFR-100-PB-40 適合 100 115 40 39 67 DFR_100_PB_40.dxf download 630 5,900
DFR-100-PB-42.7 適合 100 115 42.7 39 67 DFR_100_PB_42_7.dxf download 600 5,900

*固定用のゴムシートを貼っています。
 使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

使用上の注意