Display Mounting System Adjustable Type

DFS·DFSN FPD固定部品(角度調整・1軸タイプ)


寸法・性能・価格

DFS-AF DFSN-AF(壁面用・アルミフレーム用)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A W d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DFS-75-AF-M4 適合 75 90 5 DFS_75_AF_M4.dxf download 1030 4,810
DFS-75-AF-M5 適合 75 90 6 DFS_75_AF_M5.dxf download 1030 4,810
DFS-75-AF-M6 適合 75 90 7 DFS_75_AF_M6.dxf download 1030 4,810
DFS-75-AF-M8 適合 75 90 9 DFS_75_AF_M8.dxf download 1030 4,810
DFSN-75-AF-M4 適合 75 90 5 DFSN_75_AF_M4.dxf download 980 4,600
DFSN-75-AF-M5 適合 75 90 6 DFSN_75_AF_M5.dxf download 980 4,600
DFSN-75-AF-M6 適合 75 90 7 DFSN_75_AF_M6.dxf download 980 4,600
DFSN-75-AF-M8 適合 75 90 9 DFSN_75_AF_M8.dxf download 980 4,600
DFS-100-AF-M4 適合 100 115 5 DFS_100_AF_M4.dxf download 1130 4,910
DFS-100-AF-M5 適合 100 115 6 DFS_100_AF_M5.dxf download 1130 4,910
DFS-100-AF-M6 適合 100 115 7 DFS_100_AF_M6.dxf download 1130 4,910
DFS-100-AF-M8 適合 100 115 9 DFS_100_AF_M8.dxf download 1130 4,910
DFSN-100-AF-M4 適合 100 115 5 DFSN_100_AF_M4.dxf download 1080 4,700
DFSN-100-AF-M5 適合 100 115 6 DFSN_100_AF_M5.dxf download 1080 4,700
DFSN-100-AF-M6 適合 100 115 7 DFSN_100_AF_M6.dxf download 1080 4,700
DFSN-100-AF-M8 適合 100 115 9 DFSN_100_AF_M8.dxf download 1080 4,700

DFS-PB DFSN-PB(丸パイプ用)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A W D L1 L CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DFS-75-PB-30 適合 75 90 30 103 127 DFS_75_PB_30.dxf download 950 9,400
DFS-75-PB-34 適合 75 90 34 103 127 DFS_75_PB_34.dxf download 910 9,400
DFS-75-PB-40 適合 75 90 40 107 135 DFS_75_PB_40.dxf download 930 9,400
DFS-75-PB-42.7 適合 75 90 42.7 107 135 DFS_75_PB_42_7.dxf download 900 9,400
DFSN-75-PB-30 適合 75 90 30 103 127 DFSN_75_PB_30.dxf download 900 9,300
DFSN-75-PB-34 適合 75 90 34 103 127 DFSN_75_PB_34.dxf download 860 9,300
DFSN-75-PB-40 適合 75 90 40 107 135 DFSN_75_PB_40.dxf download 880 9,300
DFSN-75-PB-42.7 適合 75 90 42.7 107 135 DFSN_75_PB_42_7.dxf download 850 9,300
DFS-100-PB-30 適合 100 115 30 103 127 DFS_100_PB_30.dxf download 1050 9,500
DFS-100-PB-34 適合 100 115 34 103 127 DFS_100_PB_34.dxf download 1010 9,500
DFS-100-PB-40 適合 100 115 40 107 135 DFS_100_PB_40.dxf download 1030 9,500
DFS-100-PB-42.7 適合 100 115 42.7 107 135 DFS_100_PB_42_7.dxf download 1000 9,500
DFSN-100-PB-30 適合 100 115 30 103 127 DFSN_100_PB_30.dxf download 1000 9,400
DFSN-100-PB-34 適合 100 115 34 103 127 DFSN_100_PB_34.dxf download 960 9,400
DFSN-100-PB-40 適合 100 115 40 107 135 DFSN_100_PB_40.dxf download 980 9,400
DFSN-100-PB-42.7 適合 100 115 42.7 107 135 DFSN_100_PB_42_7.dxf download 960 9,400

*固定用のゴムシートを貼っています。
 使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

使用上の注意