Display Mounting System Adjustable Type

DFT FPD固定部品(角度調整・ボールタイプ)


寸法・性能・価格

DFT-AF (壁面用・アルミフレーム用)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A W d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 保持トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DFTH-75-AF-M4 適合 75 90 5 DFT_75_AF_M4.dxf download 20 1300 5,870
DFTH-75-AF-M5 適合 75 90 6 DFT_75_AF_M5.dxf download 20 1300 5,870
DFTH-75-AF-M6 適合 75 90 7 DFT_75_AF_M6.dxf download 20 1300 5,870
DFTH-75-AF-M8 適合 75 90 9 DFT_75_AF_M8.dxf download 20 1300 5,870
DFTM-75-AF-M4 適合 75 90 5 DFT_75_AF_M4.dxf download 15 1300 5,870
DFTM-75-AF-M5 適合 75 90 6 DFT_75_AF_M5.dxf download 15 1300 5,870
DFTM-75-AF-M6 適合 75 90 7 DFT_75_AF_M6.dxf download 15 1300 5,870
DFTM-75-AF-M8 適合 75 90 9 DFT_75_AF_M8.dxf download 15 1300 5,870
DFTL-75-AF-M4 適合 75 90 5 DFT_75_AF_M4.dxf download 10 1300 5,870
DFTL-75-AF-M5 適合 75 90 6 DFT_75_AF_M5.dxf download 10 1300 5,870
DFTL-75-AF-M6 適合 75 90 7 DFT_75_AF_M6.dxf download 10 1300 5,870
DFTL-75-AF-M8 適合 75 90 9 DFT_75_AF_M8.dxf download 10 1300 5,870
DFTH-100-AF-M4 適合 100 115 5 DFT_100_AF_M4.dxf download 20 1400 5,970
DFTH-100-AF-M5 適合 100 115 6 DFT_100_AF_M5.dxf download 20 1400 5,970
DFTH-100-AF-M6 適合 100 115 7 DFT_100_AF_M6.dxf download 20 1400 5,970
DFTH-100-AF-M8 適合 100 115 9 DFT_100_AF_M8.dxf download 20 1400 5,970
DFTM-100-AF-M4 適合 100 115 5 DFT_100_AF_M4.dxf download 15 1400 5,970
DFTM-100-AF-M5 適合 100 115 6 DFT_100_AF_M5.dxf download 15 1400 5,970
DFTM-100-AF-M6 適合 100 115 7 DFT_100_AF_M6.dxf download 15 1400 5,970
DFTM-100-AF-M8 適合 100 115 9 DFT_100_AF_M8.dxf download 15 1400 5,970
DFTL-100-AF-M4 適合 100 115 5 DFT_100_AF_M4.dxf download 10 1400 5,970
DFTL-100-AF-M5 適合 100 115 6 DFT_100_AF_M5.dxf download 10 1400 5,970
DFTL-100-AF-M6 適合 100 115 7 DFT_100_AF_M6.dxf download 10 1400 5,970
DFTL-100-AF-M8 適合 100 115 9 DFT_100_AF_M8.dxf download 10 1400 5,970

DFT-PB (丸パイプ用)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A W D L1 L CAD DATA 2D CAD DATA 3D 保持トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DFTH-75-PB-30 適合 75 90 30 90 114 DFT_75_PB_30.dxf download 20 1220 10,400
DFTH-75-PB-34 適合 75 90 34 90 114 DFT_75_PB_34.dxf download 20 1210 10,400
DFTH-75-PB-40 適合 75 90 40 94 122 DFT_75_PB_40.dxf download 20 1200 10,400
DFTH-75-PB-42.7 適合 75 90 42.7 94 122 DFT_75_PB_42_7.dxf download 20 1200 10,400
DFTM-75-PB-30 適合 75 90 30 90 114 DFT_75_PB_30.dxf download 15 1220 10,400
DFTM-75-PB-34 適合 75 90 34 90 114 DFT_75_PB_34.dxf download 15 1210 10,400
DFTM-75-PB-40 適合 75 90 40 94 122 DFT_75_PB_40.dxf download 15 1200 10,400
DFTM-75-PB-42.7 適合 75 90 42.7 94 122 DFT_75_PB_42_7.dxf download 15 1200 10,400
DFTL-75-PB-30 適合 75 90 30 90 114 DFT_75_PB_30.dxf download 10 1220 10,400
DFTL-75-PB-34 適合 75 90 34 90 114 DFT_75_PB_34.dxf download 10 1210 10,400
DFTL-75-PB-40 適合 75 90 40 94 122 DFT_75_PB_40.dxf download 10 1200 10,400
DFTL-75-PB-42.7 適合 75 90 42.7 94 122 DFT_75_PB_42_7.dxf download 10 1200 10,400
DFTH-100-PB-30 適合 100 115 30 90 114 DFT_100_PB_30.dxf download 20 1320 10,500
DFTH-100-PB-34 適合 100 115 34 90 114 DFT_100_PB_34.dxf download 20 1310 10,500
DFTH-100-PB-40 適合 100 115 40 94 122 DFT_100_PB_40.dxf download 20 1300 10,500
DFTH-100-PB-42.7 適合 100 115 42.7 94 122 DFT_100_PB_42_7.dxf download 20 1300 10,500
DFTM-100-PB-30 適合 100 115 30 90 114 DFT_100_PB_30.dxf download 15 1320 10,500
DFTM-100-PB-34 適合 100 115 34 90 114 DFT_100_PB_34.dxf download 15 1310 10,500
DFTM-100-PB-40 適合 100 115 40 94 122 DFT_100_PB_40.dxf download 15 1300 10,500
DFTM-100-PB-42.7 適合 100 115 42.7 94 122 DFT_100_PB_42_7.dxf download 15 1300 10,500
DFTL-100-PB-30 適合 100 115 30 90 114 DFT_100_PB_30.dxf download 10 1320 10,500
DFTL-100-PB-34 適合 100 115 34 90 114 DFT_100_PB_34.dxf download 10 1310 10,500
DFTL-100-PB-40 適合 100 115 40 94 122 DFT_100_PB_40.dxf download 10 1300 10,500
DFTL-100-PB-42.7 適合 100 115 42.7 94 122 DFT_100_PB_42_7.dxf download 10 1300 10,500

*固定用のゴムシートを貼っています。
 使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

使用上の注意