Keyboard Mounting System
| 品番 | RoHS 指令適合 |
タイプ | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKB-500 | 適合 | 固定 | - | DKB_500.dxf | download | 800 | 7,560 | |
| DKBR-AF-M4 | 適合 | リトラクタブル | 5 | DKBR_AF_M4.dxf | download | 1410 | 12,000 | |
| DKBR-AF-M5 | 適合 | リトラクタブル | 6 | DKBR_AF_M5.dxf | download | 1410 | 12,000 | |
| DKBR-AF-M6 | 適合 | リトラクタブル | 7 | DKBR_AF_M6.dxf | download | 1410 | 12,000 | |
| DKBR-AF-M8 | 適合 | リトラクタブル | 9 | DKBR_AF_M8.dxf | download | 1410 | 12,000 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
タイプ | D | L1 | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKB-500-PB-30 | 適合 | 固定 | 30 | 174 | 198 | DKB_500_PB_30.dxf | download | 1130 | 12,400 | |
| DKB-500-PB-34 | 適合 | 固定 | 34 | 174 | 198 | DKB_500_PB_34.dxf | download | 1120 | 12,400 | |
| DKB-500-PB-40 | 適合 | 固定 | 40 | 178 | 206 | DKB_500_PB_40.dxf | download | 1110 | 12,400 | |
| DKB-500-PB-42.7 | 適合 | 固定 | 42.7 | 178 | 206 | DKB_500_PB_42.7.dxf | download | 1105 | 12,400 | |
| DKBR-500-PB-30 | 適合 | リトラクタブル | 30 | 241 | 265 | DKBR_500_PB_30.dxf | download | 1330 | 15,400 | |
| DKBR-500-PB-34 | 適合 | リトラクタブル | 34 | 241 | 265 | DKBR_500_PB_34.dxf | download | 1320 | 15,400 | |
| DKBR-500-PB-40 | 適合 | リトラクタブル | 40 | 245 | 273 | DKBR_500_PB_40.dxf | download | 1310 | 15,400 | |
| DKBR-500-PB-42.7 | 適合 | リトラクタブル | 42.7 | 245 | 273 | DKBR_500_PB_42.7.dxf | download | 1305 | 15,400 |
*固定用のゴムシートを貼っています。
使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。