NBK
>
画N固
>
製品情報
> DPC
Pipe End Cap -GN991-
DPC
パイプエンドキャップ
アルミパイプ
DAP
の先端に取りつける、プラスティック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質・仕上げナイロン6(つや消し黒)
寸法・性能・価格
DPC
unit:mm
品番
RoHS
指令適合
D
d
L
e
適用アルミパイプ
質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
DPC-30
適合
30
29
16
5
DAP-30-***
DPC_30.dxf
準備中
5
80
DPC-40
適合
40
36.4
16
5
DAP-40-***
DPC_40.dxf
準備中
8
110
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。