Pipe Holder
| 品番 | RoHS 指令適合 |
d +0.25〜+0.35 |
D | D1 | H | T | P | C | h | M | 適用アルミパイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPH-30-R | 適合 | 30 | 38 | 66 | 38 | 10 | 52 | 6.6 | 24 | M6 | DAP-30-*** | DPH_30_R.dxf | download | 295 | 2,800 | |
| DPH-40-R | 適合 | 40 | 48 | 76 | 38 | 10 | 62 | 6.6 | 24 | M6 | DAP-40-*** | DPH_40_R.dxf | download | 360 | 3,580 |