NBK >
画N固 >
VESA規格について

VESA(ベサ)とは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶モニタの取りつけ寸法についても策定しています。FPD固定部品画N固(がんこ)は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した製品を標準化しています。いずれもM4のねじで固定できます。