unit:mm
| CAD ダウンロード |
品番 | 価格 (円) |
D | M | Lm | d | H | A | B | 質量(g) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GPB-6 | 910 | 25 | M6 | 11 | 10 | 37.5 | 15 | 3 | 28 | ![]() |
![]() |
GPB-8 | 1,080 | 32 | M8 | 13 | 13 | 48 | 19 | 4 | 62 | ![]() |
![]() |
GPB-10 | 1,360 | 40 | M10 | 14 | 16 | 61 | 24 | 5 | 117 | ![]() |
![]() |
GPB-12 | 2,010 | 50 | M12 | 21 | 20 | 78 | 31 | 6 | 237 | ![]() |
| 部品名 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| グリップ部 | フェノール樹脂(黒) | - |
| ねじ部 | SUM22L | 三価クロメート処理 |
| BK | 黒 |
|---|---|
|
タイプ
品番
機能
種類
グリップ部材質
ねじ部材質
ねじ径
|
プラスティックボール回転グリップ
回転
プラスティック
スティール
M6~M12
|
該当する製品はありません