HMD

HMD  アルミ2スポークハンドル
Aluminum Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip -GN924.3-
特長:2色カラー,グリップ収納 掲載:info 38
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    HMD

    • BK
    • SG
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D RH7 H A s d d1 L B G 質量
(g)
購入
HMD-125-T 6,550 125 12 45 24.5 4 31 23 18 22 61 440
HMD-140-T 7,480 140 14 47 26 4 36 23 19 24 76 600
HMD-160-T 8,380 160 14 48 26 4 36 23 20 24 76 700
HMD-200-T 10,300 200 18 53 27 4 42 23 24 25 86 1040
特長
グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
軸穴や角穴の追加工をいたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
2色カラーバリエーション。
アルミ2 スポークハンドルHMD には「リトラクタブル回転グリップGSRつき」のバリエーションがあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
通常は倒れたままの状態。使用時に引き起こしてまわす折りたたみグリップです。
材質表
部品名 材質 表面処理
リトラクタブル回転グリップGDR ナイロン6 -
ハンドル AC4B 粉体塗装(BK、SG)
ハブカバー ポリアセタール -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
SG シルバーグレー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
アルミローレットハンドル
HAK

アルミローレットハンドル
アルミローレットハンドル
アルミローレットハンドル
アルミローレットハンドル
アルミローレットハンドル
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
平アルミハンドル
AH

平アルミハンドル
朝顔アルミハンドル
AV

朝顔アルミハンドル
朝顔ハンドル
D

朝顔ハンドル
D-N