製品情報

フレキシブルカップリング
| 形状 | 品番 | 特長 | 外径 | 常用トルク | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L-S (スパイダ:NBR ハブ:鉄系焼結合金) SS-S (スパイダ:NBR ハブ:ステンレス) L-U (スパイダ:ポリウレタン ハブ:鉄系焼結合金) SS-U (スパイダ:ポリウレタン ハブ:ステンレス) L-B (スパイダ:ブロンズ ハブ:鉄系焼結合金) SS-B (スパイダ:ブロンズ ハブ:ステンレス) |
ワイドバリエーション | φ15.9〜φ95.3 | 0.3N・m 〜255N ・m | 1,300円〜 | スパイダ |
![]() |
LS (ハブ:鉄系焼結合金) LSS (ハブ:ステンレス) |
インシアタイプ | φ53.6〜φ95.3 | 38N・m 〜205N ・m | 9,520円〜 | 取りつけ・取りはずし |