JawMax®

L-S・SS-S ジョーマックス® (スパイダ:NBR)

ポイント

  • 高トルク。

構造と材質

寸法

L-S・SS-S (スパイダ:NBR)

unit:mm
品番 A L W F M No.of
Jaws
n
スパイダ CAD DATA 2D ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
Type C T E s
L035-S 15.9 6.7 20.6 3 M3 2 2 15.7 7.1 4.1 1.2 L035.dxf 0.6
L050-S 27.3 15.6 43.4 8 M6 2 1 27.2 10.7 L050.dxf 5
L070-S 34.4 19 50.2 8 M6 2 1 35.1 10.7 L070.dxf 5
L075-S 44.5 20.7 54.1 8 M6 3 1 44.5 11.2 L075.dxf 7
L090-S 53.6 20.7 54.6 11.2 M6 3 2 53.9 11.2 22.4 4.6 L090.dxf 7
L095-S 53.6 25.3 63.8 11.2 M8 3 2 53.9 11.2 22.4 4.6 L095.dxf 10
L099-S 64.5 27 72.1 11.2 M8 3 3 64.5 15.5 26.2 6.4 L099.dxf 16
L100-S 64.5 35 88.3 11.2 M8 3 3 64.5 15.5 26.2 6.4 L100.dxf 16
L110-S 84.3 42.7 107.2 19.1 M10 3 3 84.1 19.1 30.2 6.4 L110.dxf 32
L150-S 95.3 44.5 114.3 19.1 M10 3 3 95.3 22.4 31.8 7.9 L150.dxf 32
SS075-S 44.5 20.7 54.1 8 M6 3 1 44.5 11.2 SS075.dxf 7
SS095-S 53.6 25.3 63.8 11.2 M8 3 2 53.9 11.2 22.4 4.6 SS095.dxf 10
SS100-S 64.5 35 88.3 11.2 M8 3 3 64.5 15.5 26.2 6.4 SS100.dxf 16
SS110-S 84.3 42.7 107.2 19.1 M10 3 3 84.1 19.1 30.2 6.4 SS110.dxf 32
SS150-S 95.3 44.5 114.3 19.1 M10 3 3 95.3 22.4 31.8 7.9 SS150.dxf 32

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク
(N・m)
最大
トルク
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント*
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容
偏心
(mm)
許容
偏角
(゚)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量*
(kg)
L035-S 9 0.3 0.6 31000 8.7×10-7 9.38 0.38 1 +0.7
0 
0.02
L050-S 16 2.1 4.5 18000 1.6×10-5 33.4 0.38 1 +1.0
0 
0.09
L070-S 19 3.6 7.6 14000 3.3×10-5 77.7 0.38 1 +1.0
0 
0.20
L075-S 22 8.4 17.5 11000 1.1×10-4 241 0.38 1 +1.1
0 
0.36
L090-S 25 9.8 20.9 9000 2.2×10-4 317 0.38 1 +1.1
0 
0.52
L095-S 28 13.1 27.8 9000 2.6×10-4 317 0.38 1 +1.1
0 
0.57
L099-S 30 18.4 39.2 7000 6.0×10-4 635 0.38 1 +1.5
0 
0.91
L100-S 35 24.2 51.5 7000 6.1×10-4 635 0.38 1 +1.5
0 
1.1
L110-S 42 58 117 5000 2.6×10-3 1882 0.38 1 +1.9
0 
2.4
L150-S 48 85 170 5000 3.3×10-3 2454 0.38 1 +2.2
0 
3.2
SS075-S 22 8.4 17.5 11000 1.1×10-4 241 0.38 1 +1.1
0 
0.36
SS095-S 28 13.1 27.8 9000 2.6×10-4 317 0.38 1 +1.1
0 
0.57
SS100-S 35 24.2 51.5 7000 6.1×10-4 635 0.38 1 +1.5
0 
1.1
SS110-S 42 58 117 5000 2.6×10-3 1882 0.38 1 +1.9
0 
2.4
SS150-S 48 85 170 5000 3.3×10-3 2454 0.38 1 +2.2
0 
3.2

*最大軸穴径での値です。

価格・軸穴径

品番 1組価格
(円)
スパイダ価格
(円)
標準軸穴径
D1・D2
5 6 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48
L035-S 1,300 110                                            
L050-S 1,450 120                                      
L070-S 1,750 130                                  
L075-S 2,030 150                                  
L090-S 2,490 170                                      
L095-S 2,590 170                                    
L099-S 4,050 380                                      
L100-S 4,150 380                                    
L110-S 7,720 440                                      
L150-S 9,200 830                                    
SS075-S 8,180 150                                  
SS095-S 9,990 170                                    
SS100-S 13,400 380                                    
SS110-S 27,200 440                                      
SS150-S 38,400 830                                    

推奨寸法許容差

適用シャフト 軸穴
h6・h7 H7
j6 G7
k6・m6 F7

新JISキー溝

unit:mm
標準軸穴径
D
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準寸法 許容差
(JS9)
基準寸法 許容差
10 3 ±0.0125 1.4 +0.1
0
3×3
11・12 4 ±0.0150 1.8 4×4
14・15・16・17 5 2.3 5×5
18・19・20・22 6 2.8 6×6
24・25・28・30 8 ±0.0180 3.3 +0.2
0
8×7
32・35・38 10 10×8
40・42 12 ±0.0215 12×8
45・48 14 3.8 14×9