TOP > ジョーマックス® > 商品一覧 > L-U・SS-U

JawMax®

L-U・SS-U ジョーマックス® (スパイダ:ポリウレタン)

ポイント 高トルク

  • スパイダを圧縮してトルクを伝達。
  • 2個のハブと1個のスパイダの組み合わせによるシンプル構造。
  • ハブとスパイダの嵌め合いはスムーズなブラインドフィット。取りつけ・取りはずしおよびメンテナンスが容易です。
  • ハブは2種類、スパイダは3種類。用途に合わせて選択できます。
  • ポンプ・コンプレッサ・減速機・コンベアなどの一般産業機械に。
  • 軸穴完成品です。
  •  
  • 用途
    サーボモータ
    ステッピングモータ
    一般汎用モータ
    エンコーダ
    特性
    バックラッシュ0
    高ねじり剛性
    高トルク
    許容ミスアライメント
    振動吸収性
    電気絶縁性
    耐蝕性(オールステンレス)

    ◎:非常にすぐれている。 ●:すぐれている。

  • 組み立てが簡単なブラインドフィット。

    ハブとスペーサの嵌め合いがスムーズ。
    モータや機械が目隠しになってカップリングが見えにくい場合でも、手探りで組み立てができます。
    メンテナンスも容易です。

構造と材質

*ジョーマックス®の防錆コーティングはPerkins Products IncのPERKOTEを使用しています。

寸法

L-U・SS-U (スパイダ:ポリウレタン)

 

unit:mm
品番 A L W F M No.of
Jaws
n
スパイダ CAD DATA 2D/3D ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
Type C T E s
L050-U 27.3 15.6 43.4 8 M6 2 1 27.2 10.7
5
L070-U 34.4 19 50.2 8 M6 2 1 35.1 10.7
5
L075-U 44.5 20.7 54.1 8 M6 3 4 44.5 11.2 19.1
7
L090-U 53.6 20.7 54.6 11.2 M6 3 4 53.9 11.2 22.4
7
L095-U 53.6 25.3 63.8 11.2 M8 3 4 53.9 11.2 22.4
10
L099-U 64.5 27 72.1 11.2 M8 3 4 64.5 15.5 26.2
16
L100-U 64.5 35 88.3 11.2 M8 3 4 64.5 15.5 26.2
16
L110-U 84.3 42.7 107.2 19.1 M10 3 4 84.1 19.1 30.2
32
L150-U 95.3 44.5 114.3 19.1 M10 3 4 95.3 22.4 31.8
32
SS075-U 44.5 20.7 54.1 8 M6 3 4 44.5 11.2 19.1
7
SS095-U 53.6 25.3 63.8 11.2 M8 3 4 53.9 11.2 22.4
10
SS100-U 64.5 35 88.3 11.2 M8 3 4 64.5 15.5 26.2
16
SS110-U 84.3 42.7 107.2 19.1 M10 3 4 84.1 19.1 30.2
32
SS150-U 95.3 44.5 114.3 19.1 M10 3 4 95.3 22.4 31.8
32

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク
(N・m)
最大
トルク
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント*
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容
偏心
(mm)
許容
偏角
(゚)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量*
(kg)
L050-U 16 3.2 6.8 18000 1.6×10-5 133.8 0.38 1 +1.0
0 
0.09
L070-U 19 5.4 11.4 14000 3.3×10-5 287.9 0.38 1 +1.0
0 
0.2
L075-U 22 12.6 26.3 3600 1.1×10-4 881 0.38 1 +1.1
0 
0.36
L090-U 25 14.7 31.4 3600 2.2×10-4 1267 0.38 1 +1.1
0 
0.52
L095-U 28 19.7 41.7 3600 2.6×10-4 1267 0.38 1 +1.1
0 
0.57
L099-U 30 27.6 58.8 3600 6.0×10-4 2403 0.38 1 +1.5
0 
0.91
L100-U 35 36.3 77.3 3600 6.1×10-4 2403 0.38 1 +1.5
0 
1.1
L110-U 42 87 175.5 3600 2.6×10-3 6274 0.38 1 +1.9
0 
2.4
L150-U 48 127.5 255 3600 3.3×10-3 8647 0.38 1 +2.2
0 
3.2
SS075-U 22 12.6 26.3 3600 1.1×10-4 881 0.38 1 +1.1
0 
0.36
SS095-U 28 19.7 41.7 3600 2.6×10-4 1267 0.38 1 +1.1
0 
0.57
SS100-U 35 36.3 77.3 3600 6.1×10-4 2403 0.38 1 +1.5
0 
1.1
SS110-U 42 87 175.5 3600 2.6×10-3 6274 0.38 1 +1.9
0 
2.4
SS150-U 48 127.5 255 3600 3.3×10-3 8647 0.38 1 +2.2
0 
3.2

*最大軸穴径での値です。

価格・軸穴径

品番 1組価格
(円)
スパイダ価格
(円)
標準軸穴径
D1・D2
5 6 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48
L050-U 1,610 280                                      
L070-U 1,950 330                                  
L075-U 2,350 470                                  
L090-U 2,830 510                                      
L095-U 2,930 510                                    
L099-U 5,000 1,330                                      
L100-U 5,100 1,330                                    
L110-U 9,640 2,360                                      
L150-U 11,730 3,360                                    
SS075-U 8,500 470                                  
SS095-U 10,330 510                                    
SS100-U 14,350 1,330                                    
SS110-U 29,120 2,360                                      
SS150-U 40,930 3,360                                    
  • ▽軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー
    ▼軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー、および、軸穴(寸法許容差G7)+新JIS平行キー
    ■軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー、および、軸穴(寸法許容差F7)+新JIS平行キー
  • 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
  • 非標準軸穴およびキー溝の加工も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • 軸穴未加工品も在庫しています。価格は軸穴完成品と同一です。

推奨寸法許容差

適用シャフト 軸穴
h6・h7 H7
j6 G7
k6・m6 F7

新JISキー溝

unit:mm
標準軸穴径
D
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準寸法 許容差
(JS9)
基準寸法 許容差
10 3 ±0.0125 1.4 +0.1
0
3×3
11・12 4 ±0.0150 1.8 4×4
14・15・16・17 5 2.3 5×5
18・19・20・22 6 2.8 6×6
24・25・28・30 8 ±0.0180 3.3 +0.2
0
8×7
32・35・38 10 10×8
40・42 12 ±0.0215 12×8
45・48 14 3.8 14×9
  • 納期14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
    ※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
  • 直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。