TOP > ジョーマックス® > 商品一覧 > LS・LSS

JawMax®

LS・LSS ジョーマックス® インシアタイプ

ポイント メンテナンスが容易

  • スパイダ(インシアスパイダ)をハブの爪に外側から巻きつけるタイプのカップリングです。
  • 2個のハブ、インシアスパイダおよびリテイナの4つの部品で構成されています。ハブはジョーマックス®のLタイプまたはSSタイプと同一です。
  • ハブを移動させることなく、取りつけ・取りはずしができます。
    メンテナンスが容易です。
  • 過負荷から装置を保護します。過負荷がかかった場合、インシアスパイダが破損し、原動側と従動側の連結が解除されます。
  • 使用可能温度:-34℃~93℃
  • 軸穴完成品です。
  • うず巻ポンプ・ファン・ブロア・減速機などに。
  •  
  • 用途
    サーボモータ
    ステッピングモータ
    一般汎用モータ
    エンコーダ
    特性
    バックラッシュ0
    高ねじり剛性
    高トルク
    許容ミスアライメント
    振動吸収性
    電気絶縁性
    耐蝕性(オールステンレス)

    ◎:非常にすぐれている。 ●:すぐれている。

構造と材質

*ジョーマックス®の防錆コーティングはPerkins Products IncのPERKOTEを使用しています。

寸法

LS・LSS

 

unit:mm
品番 A B W L G H F M No.of
Jaws
n
スパイダ CAD DATA 2D/3D ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
C T E
LS090 53.6 69.9 67.1 20.8 25.4 21.1 11.2 M6 3 62.5 25.4 29.5
7
LS095 53.6 69.9 76.2 25.4 25.4 21.1 11.2 M8 3 62.5 25.4 29.5
10
LS099 64.5 81 89.4 26.9 35.6 30.7 11.2 M8 3 73.9 35.6 35.6
16
LS100 64.5 81 105.7 35.1 35.6 30.7 11.2 M8 3 73.9 35.6 35.6
16
LS110 84.3 101.6 127 42.7 41.7 36.8 19.1 M10 3 94.5 41.7 47.8
32
LS150 95.3 119.1 138.2 44.5 49.3 43.4 19.1 M10 3 109.2 49.3 48.3
32
LSS095 53.6 69.9 76.2 25.4 25.4 21.1 11.2 M8 3 62.5 25.4 29.5
10
LSS100 64.5 81 105.7 35.1 35.6 30.7 11.2 M8 3 73.9 35.6 35.6
16
LSS110 84.3 101.6 127 42.7 41.7 36.8 19.1 M10 3 94.5 41.7 47.8
32
LSS150 95.3 119.1 138.2 44.5 49.3 43.4 19.1 M10 3 109.2 49.3 48.3
32

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク
(N・m)
最大
トルク
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント*
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容
偏心
(mm)
許容
偏角
(゚)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量*
(kg)
LS090 25 38 76 9200 2.7×10-4 540 0.7 2 +0.7
0
0.52
LS095 28 38 76 9200 3.2×10-4 540 0.7 2 +0.7
0
0.57
LS099 30 63 125 7700 7.5×10-4 830 0.7 2 +0.7
0
0.91
LS100 35 63 125 7700 9.1×10-4 830 0.7 2 +0.7
0
1.1
LS110 42 123 246 5900 3.2×10-3 1730 0.7 2 +0.7
0
2.4
LS150 48 205 409 5200 5.6×10-3 2210 0.7 2 +1.1
0
3.2
LSS095 28 38 76 9200 3.2×10-4 540 0.7 2 +0.7
0
0.57
LSS100 35 63 125 7700 9.1×10-4 830 0.7 2 +0.7
0
1.1
LSS110 42 123 246 5900 3.2×10-3 1730 0.7 2 +0.7
0
2.4
LSS150 48 205 409 5200 5.6×10-3 2210 0.7 2 +1.1
0
3.2

*最大軸穴径での値です。

価格・軸穴径

品番 1組価格
(円)
スパイダ価格
(円)
標準軸穴径
D1・D2
18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48
LS090 9,520 7,200                  
LS095 9,620 7,200                
LS099 12,600 8,930                  
LS100 12,700 8,930                
LS110 19,000 11,720                  
LS150 25,400 17,030                
LSS095 17,020 7,200                
LSS100 21,950 8,930                
LSS110 38,480 11,720                  
LSS150 54,600 17,030                
  • ▽軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー
    ▼軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー、および、軸穴(寸法許容差G7)+新JIS平行キー
    ■軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー、および、軸穴(寸法許容差F7)+新JIS平行キー
  • 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
  • 非標準軸穴およびキー溝の加工も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • 軸穴未加工品も在庫しています。価格は軸穴完成品と同一です。

推奨寸法許容差

適用シャフト 軸穴
h6・h7 H7
j6 G7
k6・m6 F7

新JISキー溝

unit:mm
標準軸穴径
D
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準寸法 許容差
(JS9)
基準寸法 許容差
10 3 ±0.0125 1.4 +0.1
0
3×3
11・12 4 ±0.0150 1.8 4×4
14・15・16・17 5 2.3 5×5
18・19・20・22 6 2.8 6×6
24・25・28・30 8 ±0.0180 3.3 +0.2
0
8×7
32・35・38 10 10×8
40・42 12 ±0.0215 12×8
45・48 14 3.8 14×9
  • 納期14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
    ※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
  • 直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。