ジョーマックス®インシアタイプは、一度取りつければ、その後は装置を移動しないで、インシアスパイダの交換やメンテナンスを行うことができます。

取りつけ

  1. まず最初に、原動側および従動側のシャフトにハブを取りつけてください。
  2. 原動側または従動側の装置を移動して、ハブの端面間距離が下表のG寸法になるようにしてください。また同時に、許容ミスアライメント以下になるように調整してください。
  3. 両側のハブの爪を向き合わせ、インシアスパイダをハブの爪に巻きつけてください。このとき、あらかじめリテイナをどちらか一方のハブ側に通しておいてください。
  4. リテイナをインシアスパイダに嵌め込みます。このとき、リテイナの内周にあるすべての突起がインシアスパイダの外周にある軸方向の溝に嵌まるようにします。
  5. リテイナの外周に示されている矢印の方向にリテイナを回転させ、リテイナの内周にある突起をインシアスパイダの外周の溝に設けられたノッチ部に嵌め込んでください。
  6. 10分間程度の負荷試運転を行い、リテイナ・インシアスパイダおよびハブの取りつけ状態に異常のないことを確認してください。
unit:mm
品番 G
LS090 25.4
LS095・LSS095 25.4
LS099 35.6
LS100・LSS100 35.6
LS110・LSS110 41.7
LS150・LSS150 49.3

取りはずし

  1. まず、ジョーマックス®にトルクやスラスト荷重などの負荷が作用していないことを確認してください。
    ジョーマックス®を取りはずしても危険のないように注意してください。
  2. リテイナの外周に示されている矢印の逆方向にリテイナを回転させ、リテイナの内周にある突起をインシアスパイダのノッチ部からはずしてください。そして、リテイナを軸方向に移動して、インシアスパイダからはずしてください。
  3. これでハブの爪に巻きついているインシアスパイダをはずすことができます。