GN536

GN536 ステンレスハンドノブ(めねじ)
Stainless Steel Hand Knob
特長:SUS304 掲載:info 39
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    GN536

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lf H s d 質量(g) 購入
GN536-20-M5-MT 1,090 13 4.5 14 24
GN536-24-M6-MT 1,290 15 4.5 16 38
GN536-28-M8-MT 1,540 17 4.5 18 58
特長
オールステンレス製のハンドノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい仕上がり。
耐蝕性にすぐれています。
外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めます。
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 SUS304 ショットブラスト
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ステンレスハンドノブ
丸形
めねじ・貫通穴
ステンレス
ステンレス
M8~M12
ステンレスハンドノブ
丸形
めねじ
ステンレス
ステンレス
M8~M12
ステンレスハンドノブ
多角形
めねじ
ステンレス
ステンレス
M8~M12
ステンレスハンドノブ
丸形
めねじ
ステンレス
ステンレス
M5~M8
アルミハンドノブ
多角形
めねじ・貫通穴
アルミニウム合金
アルミニウム合金
M8~M16
アルミハンドノブ
多角形
めねじ
アルミニウム合金
アルミニウム合金
M8~M16
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラスティックバーノブ
KBF

バー形
めねじ
プラスティック
黄銅
M6~M10
ステンレスハンドノブ
丸形
めねじ
ステンレス
ステンレス
M8~M12
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M6
アルミハンドノブ
多角形
めねじ
アルミニウム合金
アルミニウム合金
M8~M16
十字ノブ
十字形
めねじ
プラスティック
ステンレス
M6~M12
ローレットノブ
丸形
めねじ・貫通穴
ステンレス
ステンレス
M3~M8