KDF

KDF ディンプルノブ(めねじ)
Dimple Knob
特長:グッドデザイン賞 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KDF

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lf H s d e 質量(g) 購入
KDF-16-M3 270 11 2 11 0.3 4
KDF-16-M4 260 11 2 11 0.3 4
KDF-16-M5 260 11 2 11 0.3 3
KDF-20-M5 280 14 4 15 0.3 6
KDF-20-M6 280 14 4 15 0.3 6
KDF-25-M6 310 18 6 19 0.3 10
KDF-32-M6 370 18 6 24 0.3 15
KDF-32-M8 370 18 6 24 0.3 15
特長
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。
中小企業庁長官特別賞受賞。
2007年度ロングライフデザイン賞を受賞しました。
高品質。ヒューマンなデザイン。
外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじの呼び・長さ・形状の変更をご希望の場合は、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
その他のシリーズ
KDMS KDFS ―――――ねじがステンレス製のディンプルノブ
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 ナイロン6(つや消し黒) -
ねじ部 S45C 三価クロメート処理
カラーバリエーション
BK つや消し黒
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ディンプルノブ
KDF

丸形
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M8
ディンプルノブ
丸形
めねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M8
ディンプルノブ
KRF

丸形
めねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
ディンプルノブ
丸形
めねじ
プラスティック
ステンレス
M5~M10
ロングディンプルノブ
KLF

丸形
めねじ
プラスティック
スティール
M5~M10
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラスティックミニノブ
丸形
めねじ
プラスティック
ステンレス
M5~M8
六角ノブ
KK

多角形
下穴
鋳鉄製
鋳鉄製
φ5
ディンプルノブ
KRR

丸形
リーマ穴
プラスティック
スティール
φ8~φ12
プラスティックミニノブ
三角形
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M10
ステンレスボール
KSB

球形
めねじ
ステンレス
ステンレス
M4~M8
ディンプルノブ
KRF

丸形
めねじ
プラスティック
スティール
M4~M10