KF

KF プラ十字ノブ(おねじ)
Plastic Cross Knob
特長:ナイロン6製 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KF

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lm H s d 質量(g) 購入
KF-25-BK 150 15 6 11 11
KF-33-BK 170 16.5 7 12 17
KF-40-BK 210 19 7.5 18 37
KF-45-BK 260 22 9 22 60
KF-50-BK 360 22 9 23 80
KF-25-RD 150 15 6 11 11
KF-33-RD 170 16.5 7 12 17
KF-40-RD 210 19 7.5 18 37
特長
2色カラーバリエーション。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 ナイロン6(黒・赤) -
ねじ部 SS400 三価クロメート処理
カラーバリエーション
BK
RD
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラスティック十字ノブ
KJM

十字形
おねじ
プラスティック
スティール
M6~M12
プラスティック十字ノブ
十字形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M6~M10
プラ十字ノブ
KF

十字形
おねじ
プラスティック
スティール
M5~M12
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ディンプルノブ
KRM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
ディンプルノブ
丸形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M5~M10
プラスティックウィングノブ
バー形
おねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
ローレットノブ
KUM

丸形
おねじ
スティール
スティール
M3~M10
セブンロブノブ
多角形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M5~M12
マッシュルームノブ
KMM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M5~M8