KJMS

KJMS プラスティック十字ノブ(おねじ)
Plastic Star Knob -DIN6335・GN6335.4・GN6335.5-
特長:十字形 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KJMS

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lm H s d 質量(g) 購入
KJMS-32-M6×10 410 20 10 14 8
KJMS-32-M6×16 420 20 10 14 10
KJMS-32-M6×20 430 20 10 14 11
KJMS-32-M6×25 450 20 10 14 12
KJMS-32-M6×30 470 20 10 14 13
KJMS-40-M8×20 530 25 13 18 22
KJMS-40-M8×25 540 25 13 18 24
KJMS-40-M8×30 560 25 13 18 26
KJMS-50-M10×25 690 32 20 22 40
KJMS-50-M10×30 750 32 20 22 52
特長
力のかかりやすい形状です。
ねじの呼び・長さ・形状の変更をご希望の場合は、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
その他のシリーズ
KJW KJR ――――― ハブ露出タイプの十字ノブ
KJB ――――― パワー十字ノブ
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 ナイロン6(つや消し黒) -
ねじ部 SUS303 -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラスティック十字ノブ
KJM

十字形
おねじ
プラスティック
スティール
M6~M12
プラスティック十字ノブ
十字形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M6~M10
プラ十字ノブ
KF

十字形
おねじ
プラスティック
スティール
M5~M12
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラスティックボール
KBA

球形
めねじ
プラスティック
インサートなし
M4~M12
プラスティックミニノブ
KIF

丸形
めねじ
プラスティック
スティール
M5~M10
プラ五角ノブ
KB

多角形
めねじ
プラスティック
黄銅
M8~M12
セブンロブノブ
多角形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M5~M12
セブンロブノブ
多角形
めねじ
プラスティック
ステンレス
M6~M12
メタルスモールノブ
丸形
めねじ
ステンレス
ステンレス
M4~M10