KNM

KNM ローレットノブ(おねじ)
Knurled Knob -DIN464・DIN466-
特長:クロムメッキ 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KNM

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lm H s A d 質量(g) 購入
KNM-12-M3×6 230 7.5 5 2.5 6 3
KNM-12-M3×10 230 7.5 5 2.5 6 3
KNM-12-M3×16 250 7.5 5 2.5 6 4
KNM-16-M4×6 320 9.5 6 3.5 8 9
KNM-16-M4×10 320 9.5 6 3.5 8 9
KNM-16-M4×16 320 9.5 6 3.5 8 10
KNM-20-M5×10 340 11.5 7.5 4 10 15
KNM-20-M5×16 340 11.5 7.5 4 10 16
KNM-20-M5×20 370 11.5 7.5 4 10 16
KNM-24-M6×10 500 15 10 5 12 28
KNM-24-M6×16 500 15 10 5 12 29
KNM-24-M6×20 500 15 10 5 12 30
KNM-24-M6×25 500 15 10 5 12 31
KNM-24-M6×30 500 15 10 5 12 32
KNM-30-M8×16 640 18 12 6 16 58
KNM-30-M8×20 640 18 12 6 16 59
KNM-30-M8×25 640 18 12 6 16 60
KNM-30-M8×30 640 18 12 6 16 61
KNM-36-M10×20 1,030 23 15 8 20 108
KNM-36-M10×25 1,030 23 15 8 20 111
KNM-36-M10×30 1,030 23 15 8 20 114
KNM-36-M10×40 1,030 23 15 8 20 120
特長
スティール製・ステンレス製を標準化。
M3からM10まで豊富なねじサイズ。
その他のシリーズ
KNMS-KF KNFS-KF ――――― 抗菌処理
KUM KUF ――――― フラットタイプ
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 SWCH10R バフ研磨
カラーバリエーション
CR クロムメッキ
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ローレットノブ
KNM

丸形
おねじ
スティール
スティール
M3~M10
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ローレットノブ
KUM

丸形
おねじ
スティール
スティール
M3~M10
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M6
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M6
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ディンプルノブ
KDM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M8
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ローレットノブ
KNF

丸形
めねじ・貫通穴
スティール
スティール
M3~M10
ローレットノブ
丸形
めねじ・貫通穴
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M6
ローレットノブ
丸形
めねじ・貫通穴
ステンレス
ステンレス
M3~M8