KRMS

KRMS ディンプルノブ(おねじ)
Dimple Knob Large Type
特長:グッドデザイン賞 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KRMS

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lm H s d e 質量(g) 購入
KRMS-32-M5×10 650 22 10 15 0.3 13
KRMS-32-M5×16 650 22 10 15 0.3 14
KRMS-32-M5×20 650 22 10 15 0.3 15
KRMS-40-M6×10 690 25 11 17 0.3 20
KRMS-40-M6×16 690 25 11 17 0.3 21
KRMS-40-M6×20 690 25 11 17 0.3 22
KRMS-40-M6×25 690 25 11 17 0.3 23
KRMS-50-M8×16 740 30 13.5 20 0.3 36
KRMS-50-M8×20 760 30 13.5 20 0.3 38
KRMS-50-M8×25 760 30 13.5 20 0.3 40
KRMS-50-M8×30 810 30 13.5 20 0.3 43
KRMS-63-M10×30 980 35 15 23 0.3 78
KRMS-63-M10×50 1,130 35 15 23 0.3 90
特長
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。
中小企業庁長官特別賞受賞。
2007年度ロングライフデザイン賞を受賞しました。
その他のシリーズ
KRM ――――― おねじ
KRF KRFS ――――― めねじ
KRR ――――― リーマ穴
リーマ穴 KRR のハブには固定用ピンのガイドホールつき。
ねじの呼び・長さ・形状の変更をご希望の場合は、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 ナイロン6(つや消し黒) -
ねじ部 SUS303 -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ディンプルノブ
KDM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M8
ディンプルノブ
丸形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M8
ディンプルノブ
KRM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
ディンプルノブ
丸形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M5~M10
ロングディンプルノブ
KLM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M5~M10
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラスティックウィングノブ
バー形
めねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
ミニノブ
KKM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
ディンプルノブ
KRF

丸形
めねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
メタルスモールノブ
丸形
めねじ
スティール
スティール
M4~M10
プラスティックウィングノブ
バー形
めねじ
プラスティック
ステンレス
M4~M10
ローレットノブ
丸形
めねじ・貫通穴
ステンレス
ステンレス
M3~M8