KSM

KSM セブンロブノブ(おねじ)
Seven Lobe Knob -DIN6336・GN6336.4・GN6336.5-
特長:7角形 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KSM

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lm H s d 質量(g) 購入
KSM-25-M5×10 150 16 8 12 4
KSM-25-M5×15 150 16 8 12 5
KSM-25-M5×20 150 16 8 12 7
KSM-25-M5×25 150 16 8 12 8
KSM-25-M5×30 160 16 8 12 9
KSM-32-M6×10 150 20 10 14 8
KSM-32-M6×16 150 20 10 14 9
KSM-32-M6×20 150 20 10 14 10
KSM-32-M6×25 150 20 10 14 12
KSM-32-M6×30 150 20 10 14 13
KSM-32-M6×35 150 20 10 14 14
KSM-32-M6×45 170 20 10 14 16
KSM-32-M6×60 180 20 10 14 20
KSM-40-M8×16 240 25 13 18 19
KSM-40-M8×20 250 25 13 18 21
KSM-40-M8×25 260 25 13 18 23
KSM-40-M8×30 260 25 13 18 25
KSM-40-M8×35 260 25 13 18 27
KSM-40-M8×40 270 25 13 18 29
KSM-40-M8×50 280 25 13 18 34
KSM-40-M8×55 290 25 13 18 36
KSM-50-M10×15 320 32 17 22 44
KSM-50-M10×20 320 32 17 22 47
KSM-50-M10×25 320 32 17 22 49
KSM-50-M10×30 320 32 17 22 52
KSM-50-M10×40 370 32 17 22 57
KSM-50-M10×45 370 32 17 22 59
KSM-50-M10×55 420 32 17 22 64
KSM-63-M12×20 600 40 21 26 82
KSM-63-M12×30 600 40 21 26 91
KSM-63-M12×40 630 40 21 26 100
KSM-63-M12×50 850 40 21 26 108
KSM-63-M12×60 850 40 21 26 117
特長
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
その他のシリーズ
KTFS ――――― めねじ
ねじの呼び・長さ・形状の変更をご希望の場合は、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 ナイロン6(つや消し黒) -
ねじ部 SUM22L 三価クロメート処理
カラーバリエーション
BK つや消し黒
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプノブ
KXM

多角形
おねじ
プラスティック
スティール
M6~M10
クランプノブ
多角形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M6~M10
セブンロブノブ
KSM

多角形
おねじ
プラスティック
スティール
M5~M12
セブンロブノブ
多角形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M5~M12
プラ五角ノブ
KA

多角形
おねじ
プラスティック
スティール
M8~M12
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラスティック十字ノブ
KJM

十字形
おねじ
プラスティック
スティール
M6~M12
クランプノブ
多角形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M6~M10
ディンプルノブ
丸形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M8
プラスティック十字ノブ
十字形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M6~M10
ディンプルノブ
KRR

丸形
リーマ穴
プラスティック
スティール
φ8~φ12
ミニノブ
KKF

丸形
めねじ
プラスティック
黄銅
M4~M10