KSMS

KSMS セブンロブノブ(おねじ)
Seven Lobe Knob -DIN6336・GN6336.4・GN6336.5-
特長:7角形 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KSMS

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lm H s d 質量(g) 購入
KSMS-25-M5×10 340 16 8 12 4
KSMS-25-M5×15 360 16 8 12 5
KSMS-32-M6×10 360 20 10 14 8
KSMS-32-M6×16 370 20 10 14 9
KSMS-32-M6×20 380 20 10 14 10
KSMS-32-M6×25 400 20 10 14 11
KSMS-32-M6×30 400 20 10 14 12
KSMS-40-M8×20 490 25 13 18 21
KSMS-40-M8×25 490 25 13 18 23
KSMS-40-M8×30 490 25 13 18 25
KSMS-40-M8×40 520 25 13 18 28
KSMS-50-M10×20 630 32 17 22 46
KSMS-50-M10×25 660 32 17 22 49
KSMS-50-M10×30 710 32 17 22 51
KSMS-50-M10×45 790 32 17 22 59
KSMS-63-M12×30 1,160 40 21 26 91
KSMS-63-M12×40 1,250 40 21 26 100
KSMS-63-M12×50 1,340 40 21 26 109
特長
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
その他のシリーズ
KTFS ――――― めねじ
ねじの呼び・長さ・形状の変更をご希望の場合は、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 ナイロン6(つや消し黒) -
ねじ部 SUS303 -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプノブ
KXM

多角形
おねじ
プラスティック
スティール
M6~M10
クランプノブ
多角形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M6~M10
セブンロブノブ
KSM

多角形
おねじ
プラスティック
スティール
M5~M12
セブンロブノブ
多角形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M5~M12
プラ五角ノブ
KA

多角形
おねじ
プラスティック
スティール
M8~M12
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラ十字ノブ
KF

十字形
おねじ
プラスティック
スティール
M5~M12
ローレットノブ
KUM

丸形
おねじ
スティール
スティール
M3~M10
プラスティック十字ノブ
十字形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M6~M10
ディンプルノブ
丸形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M5~M10
プラ五角ノブ
KA

多角形
おねじ
プラスティック
スティール
M8~M12
ピュアタッチクランプノブ
KWM

多角形
おねじ
プラスティック
スティール
M6~M10