KSP

KSP セルフロックプラスティックボール (リーマ穴)
Selflock Plastic Ball Knob -DIN319-
特長:フェノール樹脂製 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KSP

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D R Lr H 質量(g) 購入
KSP-20×R5 410 18 6
KSP-25×R6 400 22.5 10
KSP-32×R8 450 29 23
KSP-32×R10 450 29 23
KSP-40×R12 620 37 42
特長
ブシュ(波板状のリング)の働きにより、シャフトへ押し込むだけで確実に固定できます。連続的な振動にも緩みません。
シャフトの寸法公差はh9としてください。
その他のシリーズ
KST ――――― ブシュを使用しないセルフロックプラスティックボール
材質表
部品名 材質 表面処理
ブシュ ばね鋼 -
ボール フェノール樹脂(黒) -
カラーバリエーション
BK
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
セルフロックプラスティックボール
KSP

球形
リーマ穴
プラスティック
スティール
φ5~φ12
セルフロックプラスティックボール
KST

球形
リーマ穴
プラスティック
プラスティック
φ5~φ12
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラスティックボール
PB

球形
めねじ
プラスティック
インサートなし
M6~M12
ステンレスボール
KSB

球形
めねじ
ステンレス
ステンレス
M4~M8
クイックセブンロブノブ
KSQ

多角形
めねじ・貫通穴
プラスティック
スティール
M8~M12
ディンプルノブ
KRF

丸形
めねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ゴムボール
KGB

球形
めねじ
ゴム
スティール
M6~M12