KTAR-BL

KTAR-BL T字ノブ(リーマ穴)
T-Knob -GN563.2-
特長:アルミニウム製 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KTAR-BL

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

リーマ穴径(RH7)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
RH7 Lrmin W H h A 質量(g) 購入
KTAR-55-R6-BL 2,500 55 33 22 14 29
KTAR-67-R8-BL 2,780 67 37 25 16 45
KTAR-80-R8-BL 3,480 80 41 26 20 80
特長
アルミニウム製のT字ノブ。手になじみ、力がかかりやすい形状です。
クランピングスクリューやグラブスクリューと組み合わせたT字ノブを製作いたします。詳しくは、レバー・ノブねじ組み合わせサービスをご参照ください。
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 アルミニウム合金 バレル研磨
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
T字ノブ
バー形
リーマ穴
アルミニウム合金
アルミニウム合金
φ6~φ8
T字ノブ
バー形
リーマ穴
アルミニウム合金
アルミニウム合金
φ6~φ8
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
メタルスモールノブ
丸形
めねじ
スティール
スティール
M4~M10
メタルスモールノブ
丸形
めねじ
スティール
スティール
M4~M10
三角ノブ
三角形
リーマ穴
ステンレス
ステンレス
φ6~φ12
アルミハンドノブ
多角形
めねじ
アルミニウム合金
アルミニウム合金
M8~M16
ステンレスボール
KSB

球形
めねじ
ステンレス
ステンレス
M4~M8
十字ノブ
CK

十字形
下穴
鋳鉄製
鋳鉄製
φ5