KUDM

KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
Plastic Mini Knob
特長:ユニバーサルデザイン 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KUDM

    • BK
    • BL
    • OR
    • SG
    • YW
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lm H s d 質量(g) 購入
KUDM-16-M3×10 300 12.5 2 9 9
KUDM-16-M3×16 300 12.5 2 9 10
KUDM-16-M4×10 300 12.5 2 9 10
KUDM-16-M4×16 300 12.5 2 9 11
KUDM-16-M5×10 300 12.5 2 9 11
KUDM-16-M5×16 300 12.5 2 9 12
KUDM-16-M5×20 300 12.5 2 9 13
KUDM-20-M5×10 320 14 2.5 10 13
KUDM-20-M5×16 320 14 2.5 10 13
KUDM-20-M5×20 320 14 2.5 10 14
KUDM-20-M6×10 320 14 2.5 10 13
KUDM-20-M6×16 320 14 2.5 10 14
KUDM-20-M6×20 320 14 2.5 10 15
KUDM-20-M6×25 320 14 2.5 10 16
KUDM-25-M5×20 370 15.5 3 12 15
KUDM-25-M5×25 370 15.5 3 12 16
KUDM-25-M6×16 370 15.5 3 12 16
KUDM-25-M6×20 370 15.5 3 12 16
KUDM-25-M6×25 370 15.5 3 12 17
KUDM-32-M6×20 400 21 4 16 21
KUDM-32-M6×25 400 21 4 16 22
KUDM-32-M8×16 400 21 4 16 34
KUDM-32-M8×20 400 21 4 16 35
KUDM-32-M8×25 400 21 4 16 37
KUDM-40-M8×16 530 25 4 19.5 48
KUDM-40-M8×20 530 25 4 19.5 50
KUDM-40-M8×25 530 25 4 19.5 52
KUDM-40-M8×30 530 25 4 19.5 54
KUDM-40-M8×40 530 25 4 19.5 56
KUDM-40-M8×50 530 25 4 19.5 59
KUDM-40-M10×20 530 25 4 19.5 67
KUDM-40-M10×25 530 25 4 19.5 70
KUDM-40-M10×30 530 25 4 19.5 73
KUDM-40-M10×40 530 25 4 19.5 77
KUDM-40-M10×50 530 25 4 19.5 82
特長
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
M3からM10まで豊富なねじサイズ。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
ねじの呼び・長さ・形状の変更をご希望の場合は、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください
その他のシリーズ
KUDMS KUDFS ――――― ねじがステンレス製のプラスティックミニノブ
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 ナイロン6 -
ねじ部 SS400 三価クロメート処理
カラーバリエーション
BK
BL ブルー
OR オレンジ
SG シルバーグレー
YW イエロー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラスティックミニノブ
三角形
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M10
プラスティックミニノブ
三角形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M10
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ピュアタッチクランプノブ
KWM

多角形
おねじ
プラスティック
スティール
M6~M10
プラスティックウィングノブ
バー形
めねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
ピュアタッチクランプノブ
KPM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M6~M8
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M6
メタルスモールノブ
丸形
めねじ
スティール
スティール
M4~M10
ディンプルノブ
KRR

丸形
リーマ穴
プラスティック
スティール
φ8~φ12