KUF

KUF ローレットノブ(めねじ・貫通穴)
Knurled Knob Flat Type -DIN653・DIN467-
特長:フラットタイプ 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KUF

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lf A d 質量(g) 購入
KUF-12-M3 180 2.5 6 2
KUF-16-M4 180 3.5 8 5
KUF-20-M5 210 4 10 10
KUF-24-M6 270 5 12 18
KUF-30-M8 370 6 16 34
KUF-36-M10 540 8 20 64
特長
フラットタイプのローレットノブ。
スティール製・ステンレス製を標準化。
M3からM10まで豊富なねじサイズ。
KUM KUMS をご希望のねじ長さにすることができます。詳しくはねじカットサービスをご参照ください。
社名・ロゴ・機能表記などをレーザ刻印いたします。詳しくはレーザ刻印サービスをご参照ください。
その他のシリーズ
KUMS-KF KUFS-KF ――――― 抗菌処理
KNM KNF ――――― ハブタイプ
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 SUM22L バフ研磨
カラーバリエーション
CR クロムメッキ
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ローレットノブ
KNF

丸形
めねじ・貫通穴
スティール
スティール
M3~M10
ローレットノブ
丸形
めねじ・貫通穴
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ローレットノブ
KUF

丸形
めねじ・貫通穴
スティール
スティール
M3~M10
ローレットノブ
丸形
めねじ・貫通穴
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ローレットノブ
丸形
めねじ・貫通穴
ステンレス
ステンレス
M3~M8
ローレットノブ
丸形
めねじ・貫通穴
ステンレス
ステンレス
M3~M8
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ステンレスウィングノブ
バー形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M5~M8
セルフロックプラスティックボール
KSP

球形
リーマ穴
プラスティック
スティール
φ5~φ12
ローレットノブ
丸形
めねじ・貫通穴
ステンレス
ステンレス
M3~M8
T字ノブ
バー形
めねじ
アルミニウム合金
アルミニウム合金
M6~M10
アルミハンドノブ
多角形
めねじ・貫通穴
アルミニウム合金
アルミニウム合金
M8~M16
クランプノブ
多角形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M6~M10