KUMS-KF

KUMS-KF ローレットノブ(おねじ)
Knurled Knob Flat Type -DIN653・DIN467-
特長:抗菌 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KUMS-KF

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lm A d 質量(g) 購入
KUMS-12-M3×6-KF 830 2.5 6 2
KUMS-12-M3×10-KF 850 2.5 6 4
KUMS-16-M4×10-KF 1,020 3.5 8 5
KUMS-16-M4×16-KF 1,090 3.5 8 7
KUMS-20-M5×10-KF 1,160 4 10 12
KUMS-20-M5×16-KF 1,260 4 10 13
KUMS-20-M5×20-KF 1,340 4 10 13
KUMS-24-M6×10-KF 1,430 5 12 20
KUMS-24-M6×16-KF 1,510 5 12 22
KUMS-24-M6×20-KF 1,630 5 12 23
KUMS-24-M6×25-KF 1,760 5 12 25
特長
抗菌処理をしたフラットタイプのローレットノブ。
抗菌性・防かび性・防藻性にすぐれています。
従来の抗菌処理に比べ短時間で抗菌性を発揮します。
暗所でも抗菌効果を発揮し、長時間持続します。
食品機械・医療器械など抗菌性を必要とする用途に。
抗菌処理の特性については抗菌処理サービスをご参照ください。
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 SUS303 抗菌処理
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ローレットノブ
KNM

丸形
おねじ
スティール
スティール
M3~M10
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ローレットノブ
KUM

丸形
おねじ
スティール
スティール
M3~M10
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M6
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M6
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ローレットノブ
丸形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ディンプルノブ
KDM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M8
プラスティックミニノブ
三角形
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M10
プラスティックミニノブ
丸形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M5~M8
セルフロックプラスティックボール
KST

球形
リーマ穴
プラスティック
プラスティック
φ5~φ12