KUWMS

KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
Plastic Wing Knob
特長:ユニバーサルデザイン 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KUWMS

    • BK
    • BL
    • OR
    • SG
    • YW
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lm H s B d 質量(g) 購入
KUWMS-32-M4×10 380 19 8.4 7 10 10
KUWMS-32-M4×16 390 19 8.4 7 10 10
KUWMS-32-M4×20 410 19 8.4 7 10 11
KUWMS-32-M5×16 390 19 8.4 7 10 12
KUWMS-32-M5×20 410 19 8.4 7 10 13
KUWMS-32-M5×30 420 19 8.4 7 10 14
KUWMS-40-M6×20 430 23 10 8.75 13 15
KUWMS-40-M6×30 450 23 10 8.75 13 16
KUWMS-40-M6×40 470 23 10 8.75 13 18
KUWMS-50-M8×20 500 27.8 11.4 11 16 32
KUWMS-50-M8×30 520 27.8 11.4 11 16 35
KUWMS-50-M8×40 540 27.8 11.4 11 16 38
KUWMS-64-M8×20 620 35.5 14.8 14 21 43
KUWMS-64-M8×30 620 35.5 14.8 14 21 46
KUWMS-64-M8×40 650 35.5 14.8 14 21 49
KUWMS-64-M10×20 620 35.5 14.8 14 21 60
KUWMS-64-M10×30 640 35.5 14.8 14 21 64
KUWMS-64-M10×40 670 35.5 14.8 14 21 70
特長
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
M4からM10まで豊富なねじサイズ。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
ねじの呼び・長さ・形状の変更をご希望の場合は、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 ナイロン6 -
ねじ部 SUS303 -
カラーバリエーション
BK
BL ブルー
OR オレンジ
SG シルバーグレー
YW イエロー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラスティックウィングノブ
バー形
おねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
プラスティックウィングノブ
バー形
おねじ
プラスティック
ステンレス
M4~M10
プラスティックバーノブ
KBM

バー形
おねじ
プラスティック
スティール
M6~M10
プラスティックウィングノブ
KEM

バー形
おねじ
プラスティック
スティール
M4~M8
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ディンプルノブ
KRM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
ステンレスハンドノブ
丸形
めねじ
ステンレス
ステンレス
M8~M12
ピュアタッチクランプノブ
KPF

丸形
めねじ
プラスティック
黄銅
M6~M8
ステンレスバーノブ
バー形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M6~M8
三角ノブ
三角形
リーマ穴
ステンレス
ステンレス
φ6~φ12
プラスティックボール
KBA

球形
めねじ
プラスティック
インサートなし
M4~M12