KVMS

KVMS ステンレスバーノブ(おねじ)
Stainless Steel Bar Knob -GN431・GN432-
特長:SUS304 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    KVMS

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D M Lm H B d e 質量(g) 購入
KVMS-25-M6×16 1,300 10 8 8 0.3 14
KVMS-25-M6×20 1,340 10 8 8 0.3 16
KVMS-25-M6×25 1,350 10 8 8 0.3 18
KVMS-30-M8×16 1,600 12 10 10 0.3 28
KVMS-30-M8×20 1,610 12 10 10 0.3 30
KVMS-30-M8×25 1,620 12 10 10 0.3 32
KVMS-30-M8×32 1,650 12 10 10 0.3 35
特長
力のかかりやすいステンレス製のバーノブ。
KVMS をご希望のねじ長さにすることができます。詳しくはねじカットサービスをご参照ください。
*焼結合金です。一般のステンレスと比べて耐蝕性がありません。
厳しい環境下での使用の場合はご注意ください。
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ部 焼結合金(ステンレス)* -
ねじ部 SUS304 -
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
ステンレスバーノブ
バー形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M6~M8
ステンレスウィングノブ
バー形
おねじ
ステンレス
ステンレス
M5~M8
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
ノブ部材質
ねじ部材質
ねじ径
アルミハンドノブ
多角形
めねじ
アルミニウム合金
アルミニウム合金
M8~M16
クイックセブンロブノブ
KSQ

多角形
めねじ・貫通穴
プラスティック
スティール
M8~M12
メタルスモールノブ
丸形
めねじ
スティール
スティール
M4~M10
マッシュルームノブ
KMF

丸形
めねじ
プラスティック
黄銅
M5~M8
ディンプルノブ
KRM

丸形
おねじ
プラスティック
スティール
M4~M10
クランプノブ
KXM

多角形
おねじ
プラスティック
スティール
M6~M10