LCFS

LCFS  クランプレバー (めねじ)
Clamp Lever
特長:- 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LCFS

    • BK
    • OR
    • RD
    • SG
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ深さ(Lf)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lf R H H' h s D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LCFS-5 1,100 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 68 3.9 27
LCFS-6 1,100 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 110 5.5 25
LCFS-8 1,340 44 48 31 6.5 17.5 13.5 24 170 10 65
LCFS-10 1,590 53 57 36 8 21 16 26 280 16 115
特長
スティール製とステンレス製を標準化。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
その他のシリーズ
LDM LDF LDR LDMSLDFS ――――― サイズが豊富なクランプレバー
LEM LEF LEMSLEFS ――――― プラスチック製クランプレバー
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(BK・OR・RD・SG)
ねじ部 SUS303 -
止めねじ SUS303 -
スプリング ステンレス鋼線 -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
OR オレンジ
RD
SG シルバーグレー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LCM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
LCF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16