LDCFS

LDCFS  ミニクランプレバー (めねじ)
Clamp Lever Miniature Type -GN300.1-
特長:- 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LDCFS

    • BK
    • OR
    • RD
    • SG
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ深さ(Lf)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lf R H H' h s D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LDCFS-3 960 30.5 33.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 28
LDCFS-4 960 30.5 33.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 28
LDCFS-5 960 30.5 33.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28
LDCFS-6 960 30.5 33.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28
特長
コンパクトタイプのクランプレバー。
回し半径30mm。省スペースです。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
レバーの色変更などの特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
社名・ロゴ・機能表記などをレーザ刻印いたします。詳しくはレーザ刻印サービスをご参照ください。
その他のシリーズ
LECFS ――――― プラスティックタイプ
LDCF ――――― スティールタイプ
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 亜鉛ダイカスト 粉体塗装
ねじ部 SUS303 -
止めねじ SUS303 -
スプリング ステンレス鋼線 -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
OR オレンジ
RD
SG シルバーグレー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
ミニクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M6
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M6