LDM

LDM  クランプレバー (おねじ)
Clamp Lever -GN300-
特長:- 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LDM

    • BK
    • OR
    • SG
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LDM-3×6 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 31
LDM-3×8 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32
LDM-3×10 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32
LDM-3×12 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32
LDM-3×16 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33
LDM-4×10 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 32
LDM-4×12 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 32
LDM-4×16 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33
LDM-4×20 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34
LDM-4×25 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35
LDM-4×32 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 37
LDM-5×12 670 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36
LDM-5×16 670 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37
LDM-5×20 670 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38
LDM-5×25 670 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39
LDM-5×32 670 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42
LDM-5×40 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 46
LDM-5×50 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 41
LDM-6×12 670 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36
LDM-6B×12 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80
LDM-6×16 670 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37
LDM-6B×16 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81
LDM-6×20 670 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38
LDM-6B×20 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82
LDM-6×25 670 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39
LDM-6B×25 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83
LDM-6×32 670 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41
LDM-6B×32 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85
LDM-6×40 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 43
LDM-6B×40 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87
LDM-6×50 710 35 38.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 45
LDM-6B×50 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 89
LDM-6B×63 870 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 92
LDM-8×12 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82
LDM-8×16 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84
LDM-8B×16 960 55 59 36 8 21 16 26 140 10 133
LDM-8×20 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85
LDM-8B×20 960 55 59 36 8 21 16 26 140 10 135
LDM-8×25 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 87
LDM-8B×25 960 55 59 36 8 21 16 26 140 10 136
LDM-8×32 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 90
LDM-8B×32 960 55 59 36 8 21 16 26 140 10 139
LDM-8×40 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 94
LDM-8B×40 980 55 59 36 8 21 16 26 140 10 142
LDM-8×50 800 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 98
LDM-8B×50 980 55 59 36 8 21 16 26 140 10 146
LDM-8×63 870 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 103
LDM-8B×63 980 55 59 36 8 21 16 26 140 10 151
LDM-8B×80 1,110 55 59 36 8 21 16 26 140 10 157
LDM-10×16 960 55 59 36 8 21 16 26 290 16 136
LDM-10A×20 840 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89
LDM-10×20 960 55 59 36 8 21 16 26 290 16 138
LDM-10A×25 840 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 92
LDM-10×25 960 55 59 36 8 21 16 26 290 16 141
LDM-10A×32 840 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 96
LDM-10×32 960 55 59 36 8 21 16 26 290 16 146
LDM-10A×40 840 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 101
LDM-10×40 980 55 59 36 8 21 16 26 290 16 150
LDM-10A×50 930 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 108
LDM-10×50 980 55 59 36 8 21 16 26 290 16 156
LDM-10A×63 930 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 116
LDM-10×63 980 55 59 36 8 21 16 26 290 16 164
LDM-10A×80 930 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 126
LDM-10×80 1,110 55 59 36 8 21 16 26 290 16 174
LDM-12A×25 1,030 55 59 36 8 21 16 26 500 23 140
LDM-12×25 1,130 65 69 43 11 24 19 28 420 23 212
LDM-12A×32 1,030 55 59 36 8 21 16 26 500 23 147
LDM-12×32 1,130 65 69 43 11 24 19 28 420 23 217
LDM-12A×40 1,030 55 59 36 8 21 16 26 500 23 155
LDM-12×40 1,200 65 69 43 11 24 19 28 420 23 222
LDM-12A×50 1,030 55 59 36 8 21 16 26 500 23 165
LDM-12×50 1,200 65 69 43 11 24 19 28 420 23 229
LDM-12A×63 1,090 55 59 36 8 21 16 26 500 23 178
LDM-12×63 1,270 65 69 43 11 24 19 28 420 23 238
LDM-12A×80 1,200 55 59 36 8 21 16 26 500 23 195
LDM-12×80 1,320 65 69 43 11 24 19 28 420 23 250
LDM-16×32 1,720 76 81 50.5 12 30 23 30 910 43 365
LDM-16×40 1,720 76 81 50.5 12 30 23 30 910 43 376
LDM-16×50 1,720 76 81 50.5 12 30 23 30 910 43 389
LDM-16×63 1,800 76 81 50.5 12 30 23 30 910 43 406
LDM-16×80 1,910 76 81 50.5 12 30 23 30 910 43 429
特長
M3からM16まで豊富なねじサイズ。レバーの回し半径とねじ径の組み合わせが選択できます。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
その他のシリーズ
LDMS ――――― ステンレスタイプ
LHM LHF ――――― フラットレバータイプ
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 亜鉛ダイカスト 粉体塗装
ねじ部 SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング SWPB -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LDM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M16
クランプレバー
LDF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M16
クランプレバー
LDR

回転半径(長)
リーマ穴
亜鉛ダイカスト
スティール
6~16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M6
プラクランプレバー
LEM

回転半径(長)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
クランプレバー
フラット
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6