LDR

LDR  クランプレバー (リーマ穴)
Clamp Lever -GN300-
特長:- 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LDR

    • BK
    • OR
    • SG
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(C)
ねじ長さ(Lc)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
C Lc R H H' h s D d 歯数 質量(g) 購入
LDR-6 870 35 38.5 24.5 4 13 10 18 33
LDR-8 990 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 74
LDR-10 1,140 55 59 36 8 21 16 26 119
LDR-12 1,350 65 69 43 11 24 19 28 178
LDR-16 1,740 76 81 50.5 12 30 23 30 289
特長
M3からM16まで豊富なねじサイズ。レバーの回し半径とねじ径の組み合わせが選択できます。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
その他のシリーズ
LHM LHF ――――― フラットレバータイプ
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 亜鉛ダイカスト 粉体塗装
ねじ部 SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング SWPB -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LDM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M16
クランプレバー
LDF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M16
クランプレバー
LDR

回転半径(長)
リーマ穴
亜鉛ダイカスト
スティール
6~16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LCF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
クランプレバー
LCM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6