LECF

LECF  ミニプラクランプレバー (めねじ)
Plastic Clamp Lever Miniature Type
特長:地球温暖化に配慮 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LECF

    • BK
    • OR
    • SG
    • SK
    • YW
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ深さ(Lf)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lf R H H' h s D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LECF-3 450 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 15
LECF-4 450 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 15
LECF-5 450 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 15
LECF-6 450 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 15
特長
コンパクトタイプのプラスティック製クランプレバー。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し製品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
豊富なカラーバリエーションから選べるレバー色変更サービスをご利用ください。
その他のシリーズ
LECFS ――――― ステンレスタイプ
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 ナイロン6 -
ねじ部 SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカストインサート -
スプリング SWPB -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
SK つや消し透明
YW イエロー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M6
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M6
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M6
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M6
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16