LECMS

LECMS  ミニプラクランプレバー (おねじ)
Plastic Clamp Lever Miniature Type
特長:地球温暖化に配慮 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LECMS

    • BK
    • OR
    • SG
    • SK
    • YW
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LECMS-3×6 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 15
LECMS-3×8 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 15
LECMS-3×10 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 16
LECMS-3×12 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 16
LECMS-3×16 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 13 0.95 16
LECMS-4×10 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 16
LECMS-4×12 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 16
LECMS-4×16 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 17
LECMS-4×20 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 17
LECMS-4×25 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 18
LECMS-4×32 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 31 1.7 18
LECMS-5×12 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 17
LECMS-5×16 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 18
LECMS-5×20 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 19
LECMS-5×25 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 20
LECMS-5×32 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 21
LECMS-5×40 930 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 22
LECMS-5×50 930 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 62 2.7 22
LECMS-6×12 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 18
LECMS-6×16 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 19
LECMS-6×20 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 21
LECMS-6×25 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 22
LECMS-6×32 890 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 24
LECMS-6×40 930 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 25
LECMS-6×50 930 29 32.5 24.5 4.2 13 10 18 110 3.8 26
特長
コンパクトタイプのプラスティック製クランプレバー。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し製品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
豊富なカラーバリエーションから選べるレバー色変更サービスをご利用ください。
その他のシリーズ
LECM ――――― スティールタイプ
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 ナイロン6 -
ねじ部 SUS303 -
止めねじ SUS303 -
セレーションリング 亜鉛ダイカストインサート -
スプリング ステンレス鋼線 -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
SK つや消し透明
YW イエロー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M6
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M6
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M6
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M6
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M10
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M6
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M6