LEF

LEF  プラクランプレバー (めねじ)
Plastic Clamp Lever
特長:グッドデザイン賞 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LEF

    • BK
    • OR
    • SG
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ深さ(Lf)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lf R H H' h s D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LEF-3 460 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 17
LEF-4 460 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16
LEF-5 460 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16
LEF-6 460 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 14
LEF-6B 570 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 34
LEF-8 570 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 30
LEF-8B 610 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 56
LEF-10 610 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 50
LEF-12 740 66 70 43 11 25 19 28 290 16 70
特長
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。
2007年度ロングライフデザイン賞を受賞しました。
プラスティック製クランプレバー。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
M3からM12まで豊富なねじサイズ。レバーの回し半径とねじ径の組み合わせが選択できます。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
その他のシリーズ
LEFS ――――― ステンレスタイプ
LECM LECF ――――― コンパクトタイプのミニクランプレバー
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 ナイロン6(BK・OR・SG) -
ねじ部 SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカストインサート -
スプリング SWPB -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラクランプレバー
LEM

回転半径(長)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
LEF

回転半径(長)
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
回転半径(長)
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
プラクランプレバー
回転半径(長)
めねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LDR

回転半径(長)
リーマ穴
亜鉛ダイカスト
スティール
6~16
ミニプラクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M6
プラクランプレバー
LEM

回転半径(長)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
回転半径(長)
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
クランプレバー
LF

回転半径(長)
めねじ
プラスティック
スティール
M5~M8
クランプレバー
フラット
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6