LEFS

LEFS  プラクランプレバー (めねじ)
Plastic Clamp Lever
特長:グッドデザイン賞 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LEFS

    • BK
    • OR
    • SG
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ深さ(Lf)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lf R H H' h s D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LEFS-3 960 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 17
LEFS-4 960 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16
LEFS-5 960 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16
LEFS-6 960 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 14
LEFS-6B 1,220 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 34
LEFS-8 1,220 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 30
LEFS-8B 1,450 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 56
LEFS-10 1,450 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 50
LEFS-12 1,870 66 70 43 11 25 19 28 290 16 70
特長
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。
2007年度ロングライフデザイン賞を受賞しました。
プラスティック製クランプレバー。
ステンレス製の部品を使用。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
M3からM12まで豊富なねじサイズ。レバーの回し半径とねじ径の組み合わせが選択できます。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
その他のシリーズ
LEF ――――― スティールタイプ
LECMS LECFS ――――― コンパクトタイプのミニクランプレバー
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 ナイロン6 -
ねじ部 SUS303 -
止めねじ SUS303 -
セレーションリング 亜鉛ダイカストインサート -
スプリング ステンレス鋼線 -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラクランプレバー
LEM

回転半径(長)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
LEF

回転半径(長)
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
回転半径(長)
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
プラクランプレバー
回転半径(長)
めねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LCF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
クランプレバー
LCM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6