LEMS

LEMS  プラクランプレバー (おねじ)
Plastic Clamp Lever
特長:グッドデザイン賞 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LEMS

    • BK
    • OR
    • SG
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LEMS-3×6 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 16
LEMS-3×8 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 17
LEMS-3×10 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 17
LEMS-3×12 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 17
LEMS-3×16 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 18
LEMS-4×10 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 17
LEMS-4×12 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 17
LEMS-4×16 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 17
LEMS-4×20 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 18
LEMS-4×25 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 18
LEMS-4×32 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 19
LEMS-5×12 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18
LEMS-5×16 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19
LEMS-5×20 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19
LEMS-5×25 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20
LEMS-5×32 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 21
LEMS-5×40 1,020 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 22
LEMS-5×50 1,020 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 23
LEMS-6×12 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19
LEMS-6×16 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 20
LEMS-6B×16 1,390 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38
LEMS-6×20 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21
LEMS-6B×20 1,390 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39
LEMS-6×25 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22
LEMS-6B×25 1,390 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 40
LEMS-6×32 980 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 23
LEMS-6B×32 1,390 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41
LEMS-6×40 1,020 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 25
LEMS-6B×40 1,390 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42
LEMS-6×50 1,020 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 27
LEMS-6B×50 1,480 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44
LEMS-6B×63 1,480 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 46
LEMS-8×16 1,390 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 41
LEMS-8×20 1,390 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42
LEMS-8×25 1,390 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 44
LEMS-8×32 1,390 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46
LEMS-8×40 1,390 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49
LEMS-8×50 1,480 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53
LEMS-8×63 1,480 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 57
LEMS-10×20 1,740 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69
LEMS-10×25 1,740 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72
LEMS-10×32 1,740 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76
LEMS-10×40 1,740 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81
LEMS-10×50 1,740 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 87
LEMS-10×63 1,820 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 95
LEMS-10×80 1,970 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 105
LEMS-12×25 2,180 66 70 43 11 25 19 28 290 16 133
LEMS-12×32 2,180 66 70 43 11 25 19 28 290 16 140
LEMS-12×40 2,180 66 70 43 11 25 19 28 290 16 148
LEMS-12×50 2,180 66 70 43 11 25 19 28 290 16 158
LEMS-12×63 2,290 66 70 43 11 25 19 28 290 16 170
LEMS-12×80 2,490 66 70 43 11 25 19 28 290 16 187
特長
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。
2007年度ロングライフデザイン賞を受賞しました。
プラスティック製クランプレバー。
ステンレス製の部品を使用。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
M3からM12まで豊富なねじサイズ。レバーの回し半径とねじ径の組み合わせが選択できます。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
その他のシリーズ
LEM ――――― スティールタイプ
LECMS LECFS ――――― コンパクトタイプのミニクランプレバー
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 ナイロン6 -
ねじ部 SUS303 -
止めねじ SUS303 -
セレーションリング 亜鉛ダイカストインサート -
スプリング ステンレス鋼線 -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
プラクランプレバー
LEM

回転半径(長)
おねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
LEF

回転半径(長)
めねじ
プラスティック
スティール
M3~M12
プラクランプレバー
回転半径(長)
おねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
プラクランプレバー
回転半径(長)
めねじ
プラスティック
ステンレス
M3~M12
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LCM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
LDM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
ステンレス
ステンレス
M3~M10
クランプレバー
LDR

回転半径(長)
リーマ穴
亜鉛ダイカスト
スティール
6~16