LFM

LFM  フラットテンションレバー (おねじ)
Flat Tension Lever
特長:大きな締付力 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LFM

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LFM-8×30 2,860 12 16 19 2 10 25 33 13 22 120 10 180
LFM-8×40 2,940 12 16 19 2 10 25 33 13 22 120 10 183
LFM-8×50 2,940 12 16 19 2 10 25 33 13 22 120 10 185
LFM-10×30 3,420 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 180 16 320
LFM-10×40 3,640 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 180 16 327
LFM-10×50 3,640 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 180 16 333
LFM-10×60 3,640 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 180 16 340
LFM-12×30 3,690 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 300 23 330
LFM-12×40 3,700 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 300 23 337
LFM-12×50 3,700 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 300 23 343
LFM-12×60 3,700 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 300 23 350
LFM-16×40 4,310 17 22 28 2 14 35 45 23 36 660 43 550
LFM-16×50 4,310 17 22 28 2 14 35 45 23 36 660 43 565
LFM-16×60 4,310 17 22 28 2 14 35 45 23 36 660 43 580
特長
上下スペースにゆとりのない場所に。ハンドル位置が自由に調整できます。
スティール製とオールステンレス製を標準化。
回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
レバーの回し半径などの特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)---プラスティックボール PB -
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
フラットテンションレバー
LFM

フラット
おねじ
スティール
スティール
M8~M16
テンションレバー
LFF

フラット
めねじ
スティール
スティール
M8~M16
フラットテンションレバー
フラット
おねじ
ステンレス
ステンレス
M8~M16
フラットテンションレバー
フラット
めねじ
ステンレス
ステンレス
M8~M16
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LCF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
クランプレバー
LCM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6