LHMS

LHMS  クランプレバー (おねじ)
Clamp Lever Flat Lever Type -GN302.1-
特長:- 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LHMS

    • BK
    • OR
    • SG
    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LHMS-3×6 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32
LHMS-3×8 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32
LHMS-3×10 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32
LHMS-3×12 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32
LHMS-3×16 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32
LHMS-4×10 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34
LHMS-4×12 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34
LHMS-4×16 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34
LHMS-4×20 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34
LHMS-4×25 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34
LHMS-4×32 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34
LHMS-5×12 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36
LHMS-5×16 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38
LHMS-5×20 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39
LHMS-5×25 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 41
LHMS-5×32 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42
LHMS-5×40 1,120 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39
LHMS-5×50 1,120 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39
LHMS-6×12 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36
LHMS-6×16 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37
LHMS-6B×16 1,540 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85
LHMS-6×20 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38
LHMS-6B×20 1,540 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85
LHMS-6×25 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39
LHMS-6B×25 1,540 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85
LHMS-6×32 1,060 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41
LHMS-6B×32 1,540 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85
LHMS-6×40 1,120 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40
LHMS-6B×40 1,540 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85
LHMS-6×50 1,120 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40
LHMS-6B×50 1,620 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85
LHMS-6B×63 1,620 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85
LHMS-8×16 1,540 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84
LHMS-8×20 1,540 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85
LHMS-8×25 1,540 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 87
LHMS-8×32 1,540 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 90
LHMS-8×40 1,540 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95
LHMS-8×50 1,620 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 90
LHMS-8×63 1,620 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 90
LHMS-10×20 1,800 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138
LHMS-10×25 1,800 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141
LHMS-10×32 1,800 34 38 36 8 21 16 26 290 16 145
LHMS-10×40 1,800 34 38 36 8 21 16 26 290 16 150
LHMS-10×50 1,900 34 38 36 8 21 16 26 290 16 156
LHMS-10×63 2,100 34 38 36 8 21 16 26 290 16 151
LHMS-10×80 2,250 34 38 36 8 21 16 26 290 16 151
特長
フラットレバータイプ。上部スペースに制限がある用途に。
スティール製とステンレス製を標準化。
M3からM12まで豊富なねじサイズ。レバーの回し半径とねじ径の組み合わせが選択できます。
ねじの呼び・長さ・形状などの変更には、レバー・ノブねじ組み合わせサービスおよびねじカットサービスをご利用ください。
レバーの色変更などの特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 亜鉛ダイカスト 粉体塗装
ねじ部 SUS303 -
止めねじ SUS303 -
スプリング ステンレス鋼線 -
カラーバリエーション
BK つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LHM

フラット
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M12
クランプレバー
LHF

フラット
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M10
クランプレバー
フラット
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M10
クランプレバー
フラット
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M10
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
クランプレバー
LDM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M16
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M16
クランプレバー
LDR

回転半径(長)
リーマ穴
亜鉛ダイカスト
スティール
6~16