LK

LK  クランプレバー (おねじ)
Plastic Clamp Lever
特長:- 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    LK

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

ねじ径(M)
ねじ長さ(Lm)

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M Lm R H H' h s d 歯数 最大荷重(N) 最大締付力(kN) 質量(g) 購入
LK-5×12 1,300 41 46 31 5 14.8 15 53 3.9 21
LK-5×15 1,300 41 46 31 5 14.8 15 53 3.9 22
LK-5×20 1,300 41 46 31 5 14.8 15 53 3.9 23
LK-6×15 1,300 50 55 35 7 16 16 67 5.5 33
LK-6×20 1,300 50 55 35 7 16 16 67 5.5 34
LK-6×25 1,300 50 55 35 7 16 16 67 5.5 35
LK-8×16 1,300 50 55 35 7 16 16 100 10 35
LK-8×20 1,300 50 55 35 7 16 16 100 10 37
LK-8×25 1,300 50 55 35 7 16 16 100 10 39
LK-8×30 1,300 50 55 35 7 16 16 100 10 41
LK-8×40 1,300 50 55 35 7 16 16 100 10 45

*2008年10月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
RoHS指令の詳細はこちらをご参照ください。

特長
ガラス繊維強化プラスティック製。
軽量・強靭、耐蝕性にすぐれています。
LK をご希望のねじ長さにすることができます。詳しくはねじカットサービスをご参照ください。
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー部 FRP(つや消し黒) -
ねじ部 S45C 三価クロメート処理
カラーバリエーション
BK つや消し黒
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LK

回転半径(長)
おねじ
プラスティック
スティール
M5~M8
クランプレバー
LF

回転半径(長)
めねじ
プラスティック
スティール
M5~M8
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
形状
種類
レバー部材質
ねじ部材質
ねじ径
クランプレバー
LCF

回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
クランプレバー
LCM

回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M5~M10
クランプレバー
回転半径(長)
おねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M5~M10
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
スティール
M3~M6
ミニクランプレバー
回転半径(短)
めねじ
亜鉛ダイカスト
ステンレス
M3~M6